NetShelter CX

Uma sala de servidores em uma caixa com isolamento acústico pronta para ser usada, permite a implantação de sistemas de TI onde e quando for necessário, economizando espaço físico, custos e tempo de implantação.

Projetado para filiais, escritórios pequenos e qualquer ambiente não computacional onde não exista o espaço, o tempo ou o orçamento para construir uma área de TI dedicada, o invólucros do servidor NetShelter CX é uma solução de TI ultraportátil, segura, econômica e "plug-and-play". É só instalá-lo no escritório, colocar os equipamentos no interior, ligá-lo à tomada e fechar as portas. Com o NetShelter CX você pode voltar a se concentrar em seus trabalhos mais importantes rapidamente.

Use para:

- Reduzir custos de capital, evitando construir espaços.
- Evitar o desperdiço de espaço físico: use o espaço para outras finalidades.
- Conservar a agilidade da empresa: use uma infraestrutura de TI portátil.
- Padronizar a solução para filiais e locais remotos.
- Silenciar equipamentos barulhentos dentro de um invólucro silencioso.

O NetShelter CX é uma resposta inovadora para os requerimentos dinâmicos atuais e futuros da infraestrutura de TI.

A família NetShelter CX foi ampliada com a incorporação de uma nova solução projetada para hospedar servidores de torre em escritórios pequenos e ambientes SOHO, como também em outros ambientes de TI não dedicados: o Netshelter CX Mini. Para saber mais sobre este invólucros do servidor extremamente adaptável e econômico, clique no link "Netshelter CX Mini" a seguir.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Invólucro NetShelter CX Mini, a "sala do servidor pronta para usar", com isolamento acústico Número de peça AR4000MV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Kit de trilhos fixos para NetShelter CX Mini Número de peça AR4000MV-FR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Kit de trilhos para montagem vertical de 12 U para invólucro NetShelter CX Mini Número de peça AR4000MV12U Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter CX Mini acabamento preto Número de peça AR4000MVX429 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter CX Mini acabamento branco Número de peça AR4000MVX432 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack NetShelter CX de 18 U, a "sala do servidor pronta para usar", com isolamento acústico e segurança Número de peça AR4018A Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter CX de 18 U, 750 mm de largura x 1130 mm de profundidade, acabamento preto Número de peça AR4018X429 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetShelter CX 18 U cinza escuro Número de peça AR4018X431 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetShelter CX 18 U branco Número de peça AR4018X432 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack NetShelter CX de 42 U, a "sala de servidores pronta para usar", com isolamento acústico e segurança Número de peça AR4024A Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetShelter CX 24 U preto Número de peça AR4024X429 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetShelter CX 24 U cinza escuro Número de peça AR4024X431 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter CX de 38 U, a "sala do servidor pronta para usar", com isolamento acústico e segurança Número de peça AR4038A Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetShelter CX 38 U preto Número de peça AR4038X429 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetShelter CX 38 U cinza escuro Número de peça AR4038X431 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetShelter CX 38 U branco Número de peça AR4038X432 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Kit de fixação para NetShelter CX Número de peça AR4601 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Pacote de filtros de pó NetShelter CX Mini, 18 U e 24 U - Inclui 2 filtros pequenos Número de peça AR4701 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Filtro de pó NetShelter CX, 38 U, 2 filtros pequenos e 2 filtros grandes Número de peça AR4702 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Kit Fan Booster para NetShelter CX Número de peça AR4703 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Agilidade
Acabamento de verniz em carvalho claro O rack se integra visualmente em quase todos os ambientes de escritórios.
Configuração Plug and Play Fast and Easy set up
Portas frontais com travas Proteção de equipamentos de TI contra acessos não desejados.
Adaptado para montagem do rack sem ferramentas Não se requerem ferramentas adicionais para montar os cases do servidor nos invólucros NetShelter, permitindo que os usuários montem as unidades de forma rápida e simples na parte traseira do invólucro.
Revestimento acústico de espuma para atenuação do ruído O alto nível de diminuição do ruído emitido pelos equipamentos de TI instalados permite colocar o rack em um ambiente silencioso.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação