Micro centro de dados

Infraestrutura de TI completa dentro de um invólucro autônomo seguro para proteção de aplicações comerciais críticas. Incluem: distribuição de energia, nobreak e monitoramento ambiental

Os micro centros de dados Xpress oferecem uma alternativa mais rápida, simples e rentável para a construção e implantação de micro centros de dados na periferia da rede. Esta solução, projetada para permitir a pré-instalação de equipamentos de TI pelo cliente, parceiro ou integrador antes do envio, inclui toda a infraestrutura física necessária para um centro de dados e software de gerenciamento em um único invólucro autônomo e seguro. Os micro centros de dados Xpress, ideais para aplicações periféricas e da Internet das coisas em que velocidade, confiabilidade e segurança são críticas, também têm certificação dos principais fornecedores de soluções de TI de convergência e hiperconvergência de tecnologias.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product SmartBunker FX de 23 U com nobreak de 3 KVA e refrigeração por ar Número de peça PFMSB50023 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product SmartBunker FX de 23 U com nobreak de 3 KVA e refrigeração do ar - América do Norte Número de peça PFMSB50023NA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product SmartBunker FX de 42 U com nobreak de 8 KVA e refrigeração por ar/DX In-Row RD Número de peça PFMSB50042 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product SmartBunker FX de 42 U com nobreak de 8 KVA e refrigeração por ar/DX InRow RD - América do Norte Número de peça PFMSB50042NA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product SmartBunker FX de 42 U com nobreak de 5 KVA e refrigeração por ar InRow SC Número de peça PFMSB51042 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product SmartBunker FX de 42 U com nobreak de 5 KVA e refrigeração do ar InRow SC - 60 Hz Número de peça PFMSB51042NA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Segurança
Invólucro projetado para ambientes hostis Os módulos pré-fabricados respondem às necessidades de TI de aplicações como mineração, indústrias de gás e petróleo, fábricas, operações militares e regiões com níveis altos de calor e umidade
Conveniência
Pré-estruturado e montado em fábrica Os módulos pré-fabricados são projetados e construídos segundo especificações precisas em um ambiente de fabricação controlado e utilizam software DCIM, aumentando a confiabilidade e tornando mais previsível o desempenho do centro de dados.
Implantação simples e rápida Os módulos pré-fabricados para centros de dados chegam ao site prontos para ser implantados, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação