Gerenciamento do Fluxo de Ar

Acessórios para melhorar a eficiência do arrefecimento do rack, evitando a recirculação do ar e reduzindo o desvio de fluxo do ar.

Explore o gerenciamento de fluxo de ar em uma animação 3D.
Os painéis de isolamento para gerenciamento do fluxo de ar facilitam o deslocamento adequado do ar dentro do rack, ocupando os espaços vagos. A Schneider Electric oferece numerosas variedades adaptadas aos diferentes requisitos de gerenciamento de racks. Os painéis de isolamento modulares para montagem sem ferramentas permitem uma instalação rápida e simples em qualquer rack ou invólucro EIA-310 de 19 polegadas com orifícios quadrados. Os painéis de isolamento metálicos são utilizados para aplicações com trilhos roscados. Os blocos de escovinhas detêm o fluxo de ar, permitindo a passagem de cabos da parte dianteira para a parte traseira do rack.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Kit de Prevenção de Recirculação de Ar NetShelter SX. Número de peça AR7708 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Fenda integral para piso elevado KoldLok® (Quantidade: 10) Número de peça AR7720 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Fenda para montagem em superfície de piso elevado KoldLok® (Quantidade: 10) Número de peça AR7730 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Kit para selagem à prova de ar externo para NetShelter SX (quantidade: 10) Número de peça AR7731 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Fenda estendida para piso elevado KoldLok® (Quantidade: 10) Número de peça AR7740 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Kit de painéis de isolamento pretos para gerenciamento de circulação de ar (1 U, 2 U, 4 U, 8 U) Número de peça AR8101BLK Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Kit de painéis de isolamento pretos para gerenciamento de circulação de ar (quant. 2) de 1 U Número de peça AR8108BLK Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Painel de isolamento preto de 48.26 cm, de montagem sem ferramentas modular de 1 U para gerenciamento da circulação de ar - Quantidade: 10 Número de peça AR8136BLK Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Painel de isolamento preto de 48,26 cm, de montagem sem ferramentas modular de 1 U para gerenciamento da circulação de ar - Quantidade: 200 Número de peça AR8136BLK200 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Placas furadas com pinos para invólucros NetShelter WX Número de peça AR8355 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação