Consoles LCD para Rack

Console de teclado, mouse e painel LCD para rack (1 U)

Explore os consoles LCD para rack em uma animação 3D.
Os consoles LCD para rack da APC incluem um painel LCD de 17"/19", um teclado, um mouse e um comutador KVM analógico integrado opcional com 8/16 portas (somente o modelo de 17"), tudo em um projeto compacto de 1 U. Este projeto compacto permite a montagem de um comutador KVM na parte traseira do console LCD para rack; inclusive, se a escolha for um console LCD para rack com comutador KVM analógico integrado com 8/16 portas, não será mais necessário um comutador KVM independente. O painel é de fácil instalação e reduz ao máximo os custos de suporte e manutenção, garantindo um menor custo de propriedade. O painel LCD ultraplano, a tecnologia touch screen e o kit para montagem do rack de fácil instalação que pode ser realizada por apenas um usuário combinam-se para criar uma solução ágil de alta qualidade projetada para monitoramento e gerenciamento de racks. Os Consoles LCD para Rack podem ser utilizados em uma variedade de ambientes de TI, de salas de computadores a data centers de grande porte.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Painel LCD de 17'' para rack da APC Número de peça AP5717 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Painel LCD de 19'' para rack da APC Número de peça AP5719 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Agilidade
Abas para remoção rápida. Insira ou retire o dispositivo facilmente.
Braço para gerenciamento de cabos Evite interferências com dispositivos próximos organizando muitos cabos.
Trilhos deslizantes Instale com rapidez e facilidade em racks com orifícios quadrados, redondos e de rosca.
Ajustes de Monitor na Tela (OSD) Ajusta a imagem na tela, incluindo: ajuste automático, saída, liga/desliga, brilho, menu e um indicador de alimentação.
Custo Total de Propriedade:
Baixo Consumo de Energia Usa menos da metade da energia de monitores de CRT similares.
Low Cooling Requirements Emite menos calor que os monitores de CRT similares.
Ocupa 1U de espaço em rack Conserve espaço de rack precioso no centro de dados.
Suporte Multi-plataforma Compatibilidade com Windows, Sun, Unix e Linux.
Touchpad Integrado Dispensa a necessidade de um mouse externo separado.
Sensor de redução de energia. Economize energia apagando o dispositivo automaticamente que o sistema fechar.
Terminais para PS/2 Conecta-se a um servidor ou switch KVM via conectores PS/2 padrão.
Conector VGA Padrão Conecta-se a um servidor ou switch KVM via um conector VGA padrão.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação