Módulos de energia

Os módulos de energia pré-fabricados e o uso de roletes diminuem consideravelmente a complexidade e os tempos associados à implantação do sistema de alimentação do centro de dados.



 
Os módulos de energia pré-fabricados oferecem a melhor solução para escalar a energia do centro de dados, seja para uma expansão ou para o crescimento incremental. Os módulos revestidos podem ser usados em amibentes fechados ou abertos e foram projetados para resistirem a climas e ambientes extremos. Os módulos são totalmente integrados e incluem painel de transferência, no-break, monitoramento ambiental, segurança e combate a incêndios, bem como StruxureWare Expert, que permite controlar e gerenciar o sistema. Escolha algum dos projetos básicos ou customize um projeto quando necessário para uma aplicação específica.
Continuar lendo
As plataformas de potência pré-fabricadas oferecem a melhor solução para escalar, com grande velocidade, a energia do centro de dados. Os módulos pré-fabricados montados em plataformas, pensados para aplicações interiores de grande escala, suportam níveis de potência maiores utilizando uma superfície reduzida de alta densidade. Os módulos montados em plataforma têm um nobreak Symmetra MW ou MGE Galaxy 7000 para oferecer máximos níveis de eficiência e incluem, de modo totalmente integrado, um painel de bypass, baterias e comutador ATS e, além disso, podem incorporar a solução StruxureWare for Buildings Operation para oferecer um sistema de gerenciamento totalmente integrado. Escolha um dos projetos básicos ou personalize conforme necessário, para sua aplicação específica.
Continuar lendo