Chilled Water System

Sistema de tubulações pré-frabicados de água gelada com bombas de velocidade variável e controles, que proporcionam uma solução eficiente e flexível para refrigeração de centro de dados de Nível II e III

Os módulos de água gelada pré-fabricados simplificam a construção geral de um centro de dados com água gelada, oferecendo um sistema flexível, pré-estruturado e fácil de se implantar. Cada módulo é projetado para suportar um fluxo primário variável (VPF) e integra nossos sistemas de controle e software de gerenciamento, permitindo aumentar a eficiência ao máximo. Os módulos têm sistemas de tubulações completos, bombas e controles integrados em um invólucro ou plataforma, a fim de apoiar resfriadores externos. Os módulos estão disponíveis em diversos tamanhos e modelos para atender a requerimentos de Nível II e III, e têm um no-break e opções de armazenamento térmico para oferecer refrigeração contínua. Escolha algum de nossos projetos básicos ou solicite uma solução customizada.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Plataforma pré-fabricada para resfriador; estruturada sob medida Número de peça PFMHS-ETO Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Agilidade
Implantação simples e rápida Os módulos pré-fabricados para centros de dados chegam ao site prontos para ser implantados, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.
Escalável e flexível Os módulos pré-fabricados possibilitam o crescimento escalável da infraestrutura de TI e contam com a flexibilidade necessária para ajustar o projeto e o tamanho de fases futuras de implantação. É possível adiar investimentos de capital, melhorando, assim, o fluxo de fundos.
Pré-estruturado e montado em fábrica Os módulos pré-fabricados são projetados e construídos segundo especificações precisas em um ambiente de fabricação controlado e utilizam software DCIM, aumentando a confiabilidade e tornando mais previsível o desempenho do centro de dados.
Kit hidrônico integrado Inclui todos os componentes necessários para estabelecer uma conexão com o resfriador sem necessidade de conexões externas a equipamentos auxiliares, como bombas, o que aumenta a velocidade de implementação.
Estratégia modular O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação