Data Center e Nobreaks Trifásicos

Nobreaks trifásicos para proteção de cargas críticas, corrigindo problemas de energia com soluções inovadoras e de qualidade para data centers e aplicações industriais.



 
O Galaxy VX é um UPS altamente eficiente, escalonável e flexível, da mesma família do Galaxy VM da Schneider Electric. O Galaxy VX conta com características inovadoras, incluindo o inversor de 4 níveis e o modo ECOnversion, que garantem alta eficiência e baixo custo de operação. O Galaxy VX pode operar com redundância N+1, possui grande tolerância de variação na tensão de entrada, grande capacidade de sobrecarga e fator de potência praticamente unitário na entrada, reduzindo os custos da instalação. Além disto, o equipamento conta com entrada inferior ou superior de cabos, acesso frontal e modo SPoT. Com display touchscreen e integração com os softwares de monitoramento da Schneider Electric, o Galaxy VX se torna uma solução simples de operar e monitorar, ideal para aplicações de grande porte.
Continuar lendo
O Galaxy VM é uma peça chave na oferta de energia segura para datacenters e aplicações industriais da Schneider Electric. O Galaxy VM utiliza tecnologias estado da arte para reduzir o custo da energia segura, através da sua alta eficiência e do exclusivo modo ECOnversion. A grande tolerância de variação da tensão de entrada, alta capacidade de sobrecarga e de curto circuito, além da proteção de backfeed, trazem mais segurança para a sua instalação elétrica. O tamanho reduzido do equipamento e a entrada inferior ou superior de cabos faz dele um item fácil de integrar em qualquer projeto; as opções de armazenamento de energia trazem flexibilidade ao cliente. O Galaxy VM é sem dúvida nenhuma, um dos UPS desta classe de potência mais fáceis de instalar e manter.
Continuar lendo
The Schneider Electric Easy UPS 3S supplies power stability with robust electrical specifications and long-lasting performance to ensure your business continuity. Designed for fast and easy installation in the data center or electrical room, this EcoStruxure-ready UPS features a wide operating temperature window and strong overload protection, all in a compact and lightweight footprint. With its exceptional combination of low Total Cost of Ownership, competitive specifications, and ease of installation, use, and service, the Schneider Electric Easy UPS 3S is the easy choice for your business continuity. Schneider Electric recommends purchasing Start-Up Service to optimize your system’s performance, quality, and safety.
Continuar lendo
A linha Smart-UPS VT oferece uma solução centralizada para proteção trifásica, com a confiabilidade da renomada família Smart-UPS. Ideal para pequenos datacenters, grandes lojas de varejo, escritórios e aplicações com elevada densidade de potência, o Smart-UPS VT conta com entrada dupla de rede, by-pass automático e de manutenção e baterias que permitem dimensionar a autonomia de acordo com as necessidades do cliente. A versão para montagem em rack minimiza a área ocupada e a alta eficiência e a função Soft Start reduzem o custo de operação e instalação do equipamento.
Continuar lendo
O Galaxy 3500 é um UPS trifásico compacto para proteção de cargas críticas em diversos ambientes, incluindo os industriais. O Galaxy 3500 conta com entrada dupla de rede, by-pass automático e de manutenção e baterias que permitem dimensionar a autonomia de acordo com as necessidades do cliente. As opções de paralelismo para redundância ou capacidade, quadro de by-pass e bancos de baterias adicionais para maior autonomia aumentam a flexibilidade deste UPS; a alta eficiência reduz os custos de instalação e operação. O gerenciamento do equipamento pode ser feito através da placa de monitoramento de série; a manutenção é fácil e prática pelo acesso frontal e baterias modulares.
Continuar lendo
O Symmetra PX é um sistema de proteção de energia trifásico, redundante e escalonável, projetado para fornecer altos níveis de disponibilidade com o melhor custo benefício. Totalmente integrado com os mais avançados datacenters, o Symmetra PX é o verdadeiro sistema modular. Composto por módulos dedicados e redundantes; potência, inteligência, bateria e by-pass projetados em um design de fácil manutenção, esta arquitetura permite expansão de potência e autonomia conforme o consumo aumenta, ou níveis mais altos de disponibilidade são necessários. O Symmetra PX funciona como motor de sistemas InfraStruXure para pequenos e médios datacenters, podendo também alimentar setores de grandes datacenters. Fácil de gerenciar, o Symmetra PX possui capacidade de auto-diagnóstico e módulos padronizados, que reduzem a chance de erro humano, aumentando a confiabilidade geral do datacenter.
Continuar lendo
O Galaxy 5500 oferece tecnologias que aumentam a performance e a confiabilidade. A alta eficiência em modo dupla conversão ou ECO Mode economiza nos custos de energia e a gama de opcionais permite que o equipamento seja eficaz em diversas aplicações. Com opção de paralelismo para redundância ou capacidade, acesso frontal, fácil manutenção, interface amigável e monitoramento SNMP o Galaxy 5500 se torna uma das opções de UPS mais fáceis de instalar e manter.
Continuar lendo
O Galaxy 5000 oferece tecnologias que aumentam a performance e a confiabilidade. Uma delas é a fácil interação com grupo motor gerador, em função do baixo nível de harmônicas. Com opção de paralelismo para redundância ou capacidade, acesso frontal, fácil manutenção, interface amigável e monitoramento SNMP o Galaxy 5000 se torna uma das opções de UPS mais fáceis de instalar e manter.
Continuar lendo
O Galaxy 7000 é uma solução flexível e adaptável, graças em parte ao seu robusto retificador e inversor operados por IGBTs. Com rendimento em dupla conversão de 94,5%, o equipamento mantém os custos de operação baixos, ao mesmo tempo que mantém cargas críticas alimentadas com energia de qualidade. O Galaxy 7000 também pode operar em ECO Mode, elevando a eficiência para até 99% em sistemas singelos ou paralelos; para sistemas paralelos, o UPS oferece também o Efficiency Booster Mode. A flexibilidade nos tipos de instalação em paralelo também é enorme, com opções de chave estática distribuída ou centralizada. O modo SPoT aumenta a confiabilidade do sistema, reduzindo o custo de operação e eliminando a necessidade de bancos de carga para testes.
Continuar lendo
O EPS 8000 de 555 kVA a 1125 kVA
é a primeira opção em matéria de fontes nobreaks trifásicas no mercado de grandes centros de dados, com alto nível de qualidade e disponibilidade; fornece entre 555 e 1125 kVA em um módulo único. Em virtude das avançadas tecnologias de conversor e retificador de 12 pulsos, este sistema limita a distorção harmônica total a menos de 5%. Tanto a entrada como a saída do sistema nobreak têm isolamento galvânico para os componentes de cobre; ao mesmo tempo, o aterramento de CC é isolado dos dispositivos upstream caso ocorra uma falha de aterramento causada por uma perda da bateria. O nobreak fornece energia confiável e pura ainda nos ambientes elétricos mais hostis. A unidade conta com uma capacidade de carga escalonada de 100%, garantindo uma resposta rápida antes mudanças na carga com regulação precisa da tensão. Além disso, o EPS 8000 incorpora circuitos que suportam falhas para proteger os nobreaks contra curtos-circuitos acidentais que costumam se produzir por causa de falhas ou sobrecargas do lado da carga. O EPS tem um comutador estático de saída com regime de 100% e oferece tempo de resposta estável, confiável e predeterminado. Estas unidades podem ser instaladas contra a parede porquanto contam com emissões de carbono reduzidas e acesso inteiramente frontal, sem conexões eletromecânicas na parte posterior.
Continuar lendo