Chaves de transferência para montagem em rack

Oferece alimentação redundande em rack para equipamentos com um único cabo

Os comutadores de transferência automática para rack (Rack ATS) da APC fornecem energia redundante e confiável para montagem em rack de equipamentos de cabo simples. O Rack ATS possui cabos de fornecimento duplos que fornecem energia à carga conectada. Se a fonte de energia primária se tornar indisponível, o Rack ATS começará a fornecer energia de uma fonte secundária sem a necessidade de desconectar cargas críticas. O Rack ATS possui conectividade em rede incorporada que permite o gerenciamento remoto mediante interfaces de Web, SNMP ou Telnet.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product SISTEMA ATS PARA RACK, 230 V, 10 A, ENTRADA C14, 12 SAÍDAS C13 Número de peça AP4421 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sistema ATS para rack, 230 V, 16 A, 2 entradas IEC 309, 1 saída IEC 309 Número de peça AP4422 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sistema ATS para rack, 230 V, 16 A, entradaC20, 8 saídas C13 1 saída C19 Número de peça AP4423 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sistema ATS para rack, 200/208 V, 20 A, entrada L6-20, 8 saídas C13 1 saída C19 Número de peça AP4430 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sistema ATS para rack, 100/120 V, 15 A, entrada 5 -15, 10 saídas 5-15R Número de peça AP4450 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product ATS para RACK, 100-120 V, 15 A, entrada 5-15P, saída (10) 5-15R Número de peça AP7750A Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product KIT DE SUPORTES, TRILHOS POSTERIORES, RACK DE ATS Número de peça AP7768 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Braçadeira para suporte de cabos ATS em rack Número de peça AP7769 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Proteção
Proteção contra sobrecarga de corrente de 10 kAIC Oferece proteção durante eventos de sobrecargas de corrente importantes
Agilidade
Wide range of input and output connections A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.
Disponibilidade
Fontes de Alimentação Duplas Supplies redundant AC power to connected equipment. Two AC lines power the unit and if the primary AC power fails, the unit will automatically switch to the alternative power source.
Transfer time <10ms O melhor tempo de transferência da indústria para garantir a continuidade das operações durante anomalias na fonte de fornecimento primária.
Capacidade de Gerenciamento
Painel LCD colorido Oferece uma solução mais robusta e intuitiva no que diz respeito ao controle local e a capacidade de gerenciamento.
Recursos de Gerenciamento de Rede Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. Os usuários podem acessar, configurar e gerenciar o rack da PDU (UDE) a partir de localizações remotas a fim de economizar tempo valioso. Esta característica se relaciona com a possibilidade de atualização fácil e rápida, através de uma descarga da rede, do firmware das unidades instaladas para futuras melhorias dos produtos.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação