iBusway para centros de dados

Distribuição de energia confiável, eficiente e adaptável sem ocupar espaço.

A solução iBusway para data centers é um sistema de distribuição de energia com barramentos plug-in especificamente projetado para fornecer alimentação a racks de TI. Esta nova solução não ocupa espaço aproveitável por equipamentos de TI e elimina a distribuição centralizada de cabos. Usando unidades de derivação pré-montadas e flexíveis, com funcionalidade de medição de energia PowerLogic™, o iBusway para Data Centers é uma solução modular com boa estética que minimiza os períodos ociosos inesperados, se adapta às necessidades de mudança, e otimiza a disponibilidade e eficiência energética do data center.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Caixa de derivação para canalização de barra coletora PB, com servidor de gateway EGX integrado Número de peça PBPEGX4A100T Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Capacidade de Gerenciamento
Maior visibilidade de pontos de conexão Identifique rapidamente circuitos derivados críticos e reconfigure-os: os cofres de derivação com cabos de longitude padrão simplificam a identificação dos circuitos associados a cada carga de TI nos corredores dos data centers.
Monitoramento de energia em tempo real Monitore o uso de dados em tempo real através de um navegador web.
Custo Total de Propriedade:
Confiabilidade superior Nas barras condutoras, a solução Powerbus usa condutores de cobre revestidos de prata para oferecer máxima eficiência elétrica.
Projeto em altura Instalar a solução de distribuição de energia por cima do corredor libera valioso espaço no data center que pode ser usado com rentáveis equipamentos de TI.
Com eficiência energética As barras condutoras de cobre reduzem as perdas de calor e a necessidade de refrigeração.
Disponibilidade
Maior disponibilidade de energia O sistema de barramento blindado instalado sobre o corredor elimina a distribuição de cabos sob o chão e acaba com os painéis de PDU sobrecarregados, reduzindo o risco de produção de erros humanos durante o deslocamento, incorporação ou substituição de circuitos derivados críticos.
Unidades montadas e testadas em fábrica Diminua o tempo e esforço associado à instalação e acabe com os erros de cabeamento durante esse processo com as unidades pré-fabricadas encaixáveis entre si.
Acabe com os cabos embaraçados Os barramentos blindados de boa estética e os cofres de derivação com cabos de longitude padrão conferem agilidade à solução de distribuição de energia, simplificam a organização de cabos e diminuem o risco de erro humano durante o deslocamento, a incorporação e a substituição de componentes.
Adaptabilidade
Alta densidade Com mais de 20 aberturas plug-in a cada 3 m, esta solução para alta densidade garante a localização conveniente de cofres de derivação por cima dos racks de TI aos que oferecem apoio e flexibilidade para enfrentar a demanda de potência futura.
Instalação rápida A solução iBusway para data centers usa fixadores com pinos de pressão e conexões de encaixe plug-in, que simplificam a instalação e dispensam o uso de ferramentas sofisticadas.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação