Distribuição de energia configurável

Unidades de distribuição de energia configuradas sob medida e montadas em fábrica para equipamentos de TI instalados em centros de dados de todos os portes ou em áreas de alta densidade.

As Unidades de Distribuição de Energia configuráveis da APC oferecem agilidade, disponibilidade e velocidade de implantação nos centro de dados. Nossas PDUs são testadas em fábrica e configuradas em função dos requisitos particulares do usuário, suportam distribuição no alto ou sob o piso elevado, e apresentam um conveniente e portátil formato de rack.

  • Instale soluções para distribuição de energia montadas e testadas em fábrica de forma rápida e sem problemas.
  • Gerencie o cabeamento com kits de cabos com as longitudes necessárias para os interruptores e conectores customizados de sua instalação.
  • Diminua os custos operacionais com transformadores compatíveis com o padrão NEMA TP1, os mais eficientes do segmento.
  • Realize trabalhos de manutenção e reparo a partir da parte frontal ou posterior; o acesso lateral não é necessário.
  • Monitore e gerencie o consumo de energia de forma local, a partir da interface PowerView, ou remota, mediante um navegador web ou o InfraStruxure Data Center Expert ou seu sistema de gerenciamento de edificios.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product PDU (Unidade de Distribuição de Energia - UDE) InfraStruxure de 60 kW 208 V/208 V Número de peça PD60F6FK1 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (Unidade de Distribuição de Energia - UDE) InfraStruxure de 60 kW 480V/208 V Número de peça PD60G6FK1 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (Unidade de Distribuição de Energia - UDE) InfraStruxure de 60 kW 600V/208 V Número de peça PD60L6FK1 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (unidade de distribuição de energia -UDE) InfraStruxure, 150 kVA, 416 A, 480 V:208 V, transformador de isolamento, 84 pólos, 1 subalimentador Número de peça PDPB150G6F Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Painel de distribuição para rack 208 V Número de peça PDRDPF10U-R Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (Unidades de Distribuição de Energia - UDE) InfraStruxure de 60 kW 208 V/208 V, sem transformador Número de peça PDRPPNX10 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Facilidade de manutenção
Acesso frontal para manutenção Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
Disponibilidade
Wide Range of Applications O processo de configuração de acordo com o pedido permite que a APC configure, instale e teste o sistema completo entes da expedição
Custo Total de Propriedade:
Formato reduzido Minimiza as despesas imobiliárias pois usa o estético fator de forma do invólucro de TI NetShelter™ da APC™
Painel do Disjuntor Fornece pontos para instalação de disjuntores para distribuição para racks e zonas de alimentação
Mobilidade de sistemas As unidades de distribuição de energia podem ser facilmente realocadas para se adaptarem a um ambiente de centro de dados em constante mudança.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação