Distribuição de energia para rack

Distribuição de energia trifásica centralizada adaptável às necessidades de data centers de todos os portes.

Os Módulos para gerenciamento de energia e os Módulos para gerenciamento de energia remota integram em uma única unidade isolamento, aterramento de qualidade adaptado para equipamentos eletrônicos e distribuição elétrica para até 252 disjuntores de saída. Cada armário PMM ou RPMM oferece acesso frontal imediato, barramento neutro com regime de 200%, uma área espaçosa para extensão e fixação de cabeamento, e entrada de cabos superior ou inferior.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Módulo para gerenciamento de energia MGE, 100 kVA Número de peça PMM100 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia MGE, 125 kVA Número de peça PMM125 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia do MGE de 150 kVA Número de peça PMM150 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia MGE, 200 kVA Número de peça PMM200 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia MGE, 225 kVA Número de peça PMM225 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia MGE, 30 kVA Número de peça PMM30 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia MGE, 300 kVA Número de peça PMM300 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia MGE, 50 kVA Número de peça PMM50 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento de energia de 75 kVA Número de peça PMM75 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Pacote de Documentação sobre Módulo de Gerenciamento de Energia do MGE Galaxy Número de peça PMMDOC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulos de Gerenciamento de Energia – Opções Externas Número de peça PMMEO Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento remoto de energia para uma fonte MGE Número de peça PMR1S Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Módulo para gerenciamento remoto de energia para várias fontes MGE Número de peça PMR24S Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Pacote de documentação para módulos de gerenciamento remoto de energia MGE Número de peça PMRDOC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Opções externas para módulos de gerenciamento remoto de energia da MGE Número de peça PMREO Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Facilidade de manutenção
Acesso frontal para manutenção Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
Disponibilidade
Disjuntores pré-testados. Todos os disjuntores são pré-testados na fábrica para maior confiabilidade.
Capacidade de Gerenciamento
Múltiplas opções de distribuição Superior design flexibility enables a wide range of customer requirements to be addressed.
Display gráfico LCD Textos e diagramas que apresentam modos de operação, parâmetros de sistema e alarmes.
Gerenciamento eficiente de cabos Organiza a trajetória dos cabos, simplificando a manutenção ou expansão futura.
Conveniência
Facilidade de expansão Os Módulos para gerenciamento remoto de energia oferecem uma alternativa para expandir a capacidade de distribuição de energia à medida que a demanda aumenta.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação