PDU para Rack com comutador

A PDU para Rack com comutação fornece monitoramento avançado de cargas combinado com controle remoto de comutação para ligar/desligar saídas individuais, possibilitando ciclos de energia, atrasos na sequenciação de energia e gerenciamento do uso de saídas.

Explore a animação 3D do Rack Power Distribution APC.
A PDU para Rack com comutação permite controle de energia avançado e perzonalizável pelo usuário, além do monitoramento ativo. O recurso de comutação permite controle remoto para ligar e desligar tomadas de saídas individuais, controlando desde ciclo de energia até reinicialização remota de equipamentos e restringindo o uso não-autorizado das tomadas de saídas individuais.Os tempos de atraso de sequenciamento permitem os usuários a definirem a ordem em que os equipamentos serão ligados ou desligados, a fim de evitar a sobrecarga do circuito.A medição de corrente proporciona monitoramento remoto e em tempo real das cargas conectadas com alarmes definidos para alertar sobre potenciais sobrecargas do circuito.Os usuários podem acessar, configurar e controlar as medições por tomadas de saída com Rack PDUs comutadoras através da Web, SNMP, Command Line Interface ou Telnet Interfaces que são ferramentas complementares das plataformas de gerenciamento centralizadas da APC usando o StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.As novas Racks PDUs comutáveis da série AP8000 incluem monitoramento de potência real, sensor de temperatura e umidade e travamento de estruturas IEC.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Rack de comutação da PDU (UDE), 1 U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Número de peça AP7901B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE), 2 U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Número de peça AP7902B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE), 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13 Número de peça AP7911B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) de 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13 Número de peça AP7920B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13 Número de peça AP7921B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack comutado, não ocupa espaço em U, 12,5 kW, 208 V, 21 C13 e 3 C19; cabo de 3 pés Número de peça AP7968B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, não ocupa espaço em U, 32 kW, 230V, (21) C13 e (3) C19 Número de peça AP8953 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, com comutação, não ocupa espaço em U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 e (1) C19 Número de peça AP8958 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, não ocupa espaço em U, 16A, 230V, (7) C13 e (1) C19, cabo IEC309 Número de peça AP8958EU3 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, com comutação, não ocupa espaço em U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 e (3) C19 Número de peça AP8959 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, não ocupa espaço em U, 16A, 230V, (21) C13 e (3) C19, cabo IEC309 Número de peça AP8959EU3 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, não ocupa espaço em U, 11 kW, 230V, (21) C13 e (3) C19 Número de peça AP8981 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Adaptabilidade
Instalável em Rack Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
Wide range of input and output connections A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.
Fonte de alimentação com entrada única Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Capacidade de Gerenciamento
Portas de rede compartilhadas (NPS) Permite conectar quatro PDU (UDE) para rack, utilizando portas de entrada e saída para que apenas uma conexão de rede seja necessária.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
Acesso de usuários em vários níveis Suporta até quatro níveis de acesso: Administrador, Usuário de dispositivo, Usuário somente leitura, Usuário de rede; requisitos de nome de usuário e senha são estabelecidos.
Monitor para Monitoramento Local da Corrente O consumo de energia global por rack da PDU (UDE) é visualizado em um painel digital da unidade. O painel digital local ajuda a que os instaladores evitem sobrecargas nos circuitos, pois oferece um alerta visível quando o consumo de energia se aproxima do consumo máximo em amperes da unidade (Oferecido somente em determinados códigos SKU).
Limites de alarme Define limites de alarme para evitar sobrecarga nos circuitos. Alarmes de rede e visuais informam o usuário sobre possíveis problemas. (Observação: Disponível apenas nas unidades com capacidade para monitoramento de corrente. Para disponibilidade, consultar as especificações dos Itens de Estoque)
Defasagens de Energia Permite que os usuários configurem a seqüência na qual a energia é ligada ou desligada em cada tomada. Isso ajuda a evitar sobrecargas de partida, que podem provocar a sobrecarga de circuitos e o desligamento de cargas. O sequenciamento permite ainda que os usuários determinem previamente que equipamento será ligado primeiro, de modo que os demais equipamentos que dependem dessa unidade funcionem adequadamente.
'Flash' Atualizável Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados. (Observação: Somente unidades em rede)
Controle Remoto Individual de Tomadas Tomadas administradas remotamente, de modo que os usuários possam desligar as tomadas que não estejam em uso (evita sobrecarga) ou reciclar a energia para os equipamentos parados (minimiza a indisponibilidade onerosa e evita o deslocamento até a unidade).
Recursos de Gerenciamento de Rede Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. Os usuários podem acessar, configurar e gerenciar o rack da PDU (UDE) a partir de localizações remotas a fim de economizar tempo valioso. Esta característica se relaciona com a possibilidade de atualização fácil e rápida, através de uma descarga da rede, do firmware das unidades instaladas para futuras melhorias dos produtos.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação