PDU para Rack, com medição

O rack da PDU (UDE) sob medida proporciona monitoramento remoto em tempo real das cargas conectadas. Os alarmes definidos pelo usuário alertam sobre potenciais sobrecargas nos circuitos antes de falhas nos equipamentos de TI críticos se produzirem.

Explore os racks de distribuição de energia da APC em uma animação 3D.
As PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) para rack sob medida da APC fornecem medições ativas, permitindo otimizar a energia e proteger os circuitos. Os limiares de alarme definidos pelo usuário diminuem o risco mediante alertas locais e remotos em tempo real para advertir sobre possíveis sobrecargas dos circuitos. Os racks da PDU (unidades de distribuição de energia - UDE) sob medida proporcionam dados sobre o uso de energia para permitir que os gerentes de centros de dados tomem decisões mais seguras em relação com o equilíbrio de cargas e o dimensionamento adequado dos ambientes de TI visando à redução do custo total de propriedade. Os usuários podem acessar o rack da PDU (unidades de distribuição de energia - UDE) sob medida e configurá-lo e controlá-lo através de interfaces web, SNMP, de linha de comando ou Telnet seguras, complementadas com as plataformas para gerenciamento centralizado da APC que utilizam as ferramentas StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity e Energy Efficiency. As novas PDU (UDE) para rack sob medida oferecem monitoramento de energia real, uma porta sensora de temperatura e umidade, tomada IEC com trava e interruptores de ultra baixo perfil.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product PDU (UDE) para rack sob medida de 2 U, 30 A, 208 V, (12) C13 e (4) C19 Número de peça AP7811B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack sob medida de 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13 Número de peça AP7820B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack sob medida de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13 Número de peça AP7821B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 10 A, 230 V, (16) C13 Número de peça AP7850B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 5.7 kW, 120 V, (42) 5-20 Número de peça AP7862 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G PARA RACK SOB MEDIDA, NÃO OCUPA ESPAÇO EM U, 30A, 200/208 V, (36) C13 e (6) C19 Número de peça AP8841 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 32 A, 230 V, (36) C13 e (6) C19 Número de peça AP8853 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 e (2) C19 Número de peça AP8858 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 8,6 kW, 208V, (36) C13 e (6) C19 e (2) 5-20 Número de peça AP8865 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 10 kW, 208 V, (36) C13 e (6) C19 Número de peça AP8868 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 11 kW, 230 V, (36) C13 e (6) C19 Número de peça AP8881 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack sob medida, não ocupa espaço em U, 22,0 kW (32 A), 17,3 kW (24 A), 230V, (30) C13 e (12) C19 Número de peça AP8886 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Monitor para Monitoramento Local da Corrente O consumo de energia global por rack da PDU (UDE) é visualizado em um painel digital da unidade. O painel digital local ajuda a que os instaladores evitem sobrecargas nos circuitos, pois oferece um alerta visível quando o consumo de energia se aproxima do consumo máximo em amperes da unidade (Oferecido somente em determinados códigos SKU).
Limites de alarme Define limites de alarme para evitar sobrecarga nos circuitos. Alarmes de rede e visuais informam o usuário sobre possíveis problemas. (Observação: Disponível apenas nas unidades com capacidade para monitoramento de corrente. Para disponibilidade, consultar as especificações dos Itens de Estoque)
Funções de Gerenciamento Remoto Interfaces de gerenciamento de rede com todas as funções que fornecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP, e Telnet. Permite que os usuários acessem, configurem e gerenciem unidades de locais remotos para economizar um tempo precioso. Associada a esta função está a possibilidade de atualizar rápida e facilmente o firmware por meio de download da rede para as unidades instaladas, para melhorias futuras. (Observação: Aplicável somente para unidades categorizadas como "Em rede").
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
LED indicador de carga Indica condições de sobrecarga e alerta com base em limites de alarme definidos pelo usuário. Alerta os usuários sobre possível sobrecarga nos circuitos.
'Flash' Atualizável Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados. (Observação: Somente unidades em rede)
Agilidade
Wide range of input and output connections A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.
Fonte de alimentação com entrada única Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Instalável em Rack Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação