PDU (UDE) para Rack com medição por tomada de saída e comutação.

As PDUs (UDEs) para rack com medição por tomada de saída e comutação fornecem monitoramento remoto em tempo real de cada tomada de saída combinada com capacidade de controle remoto para ligar e desligar tomadas de saída individuais, a fim de oferecer aos profissionais de TI as ferramentas necessárias para o gerenciamento avançado da energia no centro de dados.

Explore a animação 3D do Rack Power Distribution APC.
As PDUs para Rack com medição por tomada de saída e comutação fornecem monitoramento remoto em tempo real de cada tomada de saída combinada com a capacidade de controle remoto para ligar e desligar tomadas de saídas individuais, permitindo os usuários a promover a otimização energética e detalhar o planejamento de capacidade. Os limites de alarmes definidos pelos usuários minimizam o risco com alertas locais e remotos em tempo real para informar sobre possíveis sobrecargas de circuitos.A medição por tomada de saída fornece em nível detalhado a utilização de dados, permitindo aos gerentes de Data Centers a tomar decisões precisas sobre balaceamento de cargas e dimensionamento adequado dos ambientes de TI, a fim de reduzir o custo total da propriedade. O recurso de comutação permite controle de energia avançado e personalizável pelo usuário. Permite também controle remoto para ligar e desligar tomadas de saídas individuais, controlando desde ciclo de energia até reinicialização remota de equipamentos e restringindo o uso não-autorizado das tomadas de saídas individuais. Os tempos de atraso de sequenciamento permitem os usuários a definirem a ordem em que os equipamentos serão ligados ou desligados, a fim de evitar a sobrecarga do circuito. A medição de corrente proporciona monitoramento remoto e em tempo real das cargas conectadas com alarmes definidos para alertar sobre potenciais sobrecargas do circuito. Os usuários podem acessar, configurar e controlar as medições por tomadas de saída com Rack PDUs comutadoras através da Web, SNMP, Command Line Interface ou Telnet Interfaces que são ferramentas complementares das plataformas de gerenciamento centralizadas da APC usando o StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.As novas Racks PDUs comutáveis da série AP8000 incluem monitoramento de potência real, sensor de temperatura e umidade e travamento de estruturas IEC.

Continuar lendo
Agilidade
Fonte de alimentação com entrada única Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Disponibilidade
Controle Remoto Individual de Tomadas Tomadas administradas remotamente, de modo que os usuários possam desligar as tomadas que não estejam em uso (evita sobrecarga) ou reciclar a energia para os equipamentos parados (minimiza a indisponibilidade onerosa e evita o deslocamento até a unidade).
Função de medição por tomada de saída A medição da potência por tomada de saída oferece uma visão mais granular da potência que chega aos equipamentos instalados no rack. Assim, também é possível analisar as tendências de potência dos componentes e realizar planejamentos relativos à capacidade.
Limites de alarme Define limites de alarme para evitar sobrecarga nos circuitos. Alarmes de rede e visuais informam o usuário sobre possíveis problemas. (Observação: Disponível apenas nas unidades com capacidade para monitoramento de corrente. Para disponibilidade, consultar as especificações dos Itens de Estoque)
Recursos de Gerenciamento de Rede Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. Os usuários podem acessar, configurar e gerenciar o rack da PDU (UDE) a partir de localizações remotas a fim de economizar tempo valioso. Esta característica se relaciona com a possibilidade de atualização fácil e rápida, através de uma descarga da rede, do firmware das unidades instaladas para futuras melhorias dos produtos.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
'Flash' Atualizável Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados. (Observação: Somente unidades em rede)
LED indicador de carga Indica condições de sobrecarga e alerta com base em limites de alarme definidos pelo usuário. Alerta os usuários sobre possível sobrecarga nos circuitos. (Observação: Disponível apenas com unidades com capacidade para monitoramento local decorrente)
Defasagens de Energia Permite que os usuários configurem a seqüência na qual a energia é ligada ou desligada em cada tomada. Isso ajuda a evitar sobrecargas de partida, que podem provocar a sobrecarga de circuitos e o desligamento de cargas. O sequenciamento permite ainda que os usuários determinem previamente que equipamento será ligado primeiro, de modo que os demais equipamentos que dependem dessa unidade funcionem adequadamente.
Monitor para Monitoramento Local da Corrente O consumo de energia global por rack da PDU (UDE) é visualizado em um painel digital da unidade. O painel digital local ajuda a que os instaladores evitem sobrecargas nos circuitos, pois oferece um alerta visível quando o consumo de energia se aproxima do consumo máximo em amperes da unidade (Oferecido somente em determinados códigos SKU).

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação