PDU para Rack com medição por tomada de saída

As PDUs para Rack com medição por tomada de saída proporcionam monitoramento de cada tomada de saída em tempo real, fornecendo aos profissionais de TI as ferramentas necessárias para aplicar estratégias avançadas de gerenciamento de energia no centro de dados.

Explore a animação 3D da APC Rack Power Distribution.
As PDUs para Rack com medição por tomada de saída fornecem ativo monitoramento de cada tomada de saída permitindo a otimização energética e detalhamento do planejamento de capacidade.Os limites de alarmes definidos pelos usuários minimizam o risco com alertas locais e remotos em tempo real para informar sobre possíveis sobrecargas de circuitos.A medição por tomada de saída fornece em nível detalhado a utilização de dados, permitindo aos gerentes de Data Centers a tomar decisões precisas sobre balaceamento de cargas e dimensionamento adequado dos ambientes de TI, a fim de reduzir o custo total da propriedade.As PDUs para Rack com medição por tomada de saída incluem monitoramento de potência real, sensor de temperatura e umidade e travamento de estruturas IEC. Os usuários podem acessar, configurar e controlar as medições por tomadas de saída com Rack PDUs com através da Web, SNMP ou Telnet Interfaces que são ferramentas complementares das plataformas de gerenciamento centralizadas da APC usando o StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager and Change Manager.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product PDU (UDE) 2G para rack, com medição por tomada de saída, não ocupa espaço em U, 30 A, 200/208 V, (21) C13 e (3) C19 Número de peça AP8441 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack, com medição por tomada de saída, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (21) C13 e (3) C19 Número de peça AP8459EU3 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack, com medição por tomada de saída, não ocupa espaço em U, 16 A, 100-240 V, (21) C13 e (3) C19 Número de peça AP8459WW Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) 2G para rack, com medição por tomada de saída, não ocupa espaço em U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 e (3) C19 Número de peça AP8481 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Agilidade
Fonte de alimentação com entrada única Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Disponibilidade
Monitor para Monitoramento Local da Corrente O consumo de energia global por rack da PDU (UDE) é visualizado em um painel digital da unidade. O painel digital local ajuda a que os instaladores evitem sobrecargas nos circuitos, pois oferece um alerta visível quando o consumo de energia se aproxima do consumo máximo em amperes da unidade (Oferecido somente em determinados códigos SKU).
Limites de alarme Define limites de alarme para evitar sobrecarga nos circuitos. Alarmes de rede e visuais informam o usuário sobre possíveis problemas. (Observação: Disponível apenas nas unidades com capacidade para monitoramento de corrente. Para disponibilidade, consultar as especificações dos Itens de Estoque)
'Flash' Atualizável Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados. (Observação: Somente unidades em rede)
Função de medição por tomada de saída A medição da potência por tomada de saída oferece uma visão mais granular da potência que chega aos equipamentos instalados no rack. Assim, também é possível analisar as tendências de potência dos componentes e realizar planejamentos relativos à capacidade.
LED indicador de carga Indica condições de sobrecarga e alerta com base em limites de alarme definidos pelo usuário. Alerta os usuários sobre possível sobrecarga nos circuitos. (Observação: Disponível apenas com unidades com capacidade para monitoramento local decorrente)
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
Recursos de Gerenciamento de Rede Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. Os usuários podem acessar, configurar e gerenciar o rack da PDU (UDE) a partir de localizações remotas a fim de economizar tempo valioso. Esta característica se relaciona com a possibilidade de atualização fácil e rápida, através de uma descarga da rede, do firmware das unidades instaladas para futuras melhorias dos produtos.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação