PDU para Rack Básico

Distribuição de energia para rack confiável

Explore a animação 3D da APC Rack Power Distribution.
A PDU para Rack Básica da APC permite distribuição de energia confiável através de uma única entrada com mútliplas tomadas de saída e, distribui energia de circuitos monofásicos de baixa amperagem para soluções trifásicas de maior potência.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Número de peça AP7530 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 30 A, 120 V, (24) 5-20 Número de peça AP7532 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 20 A, 208 V, (20)C13 e (4)C19 Número de peça AP7540 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 Número de peça AP7541 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IEC309 Número de peça AP7551 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IE C20 Número de peça AP7552 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 32A, 230V, (20)C13 e (4)C19 Número de peça AP7553 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 230 V, (20) C13 e (4) C19; IEC309, cabo de 10 pés Número de peça AP7554 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 11 kW, 230V, (36) C13 e (6) C19 Número de peça AP7557 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 5.7 kW, 120 V, (42) 5-20 Número de peça AP7562 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 5,7 kW, 120 e 208 V, (21) 5-20 e (6) L6-20 Número de peça AP7563 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 5,7 kW, 208 V, (36)C13 e (6)C19 Número de peça AP7564 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 12,5 kW, 208 V, (30) C13 e (6) C19; cabo de 3 pés Número de peça AP7568 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Extensão da PDU (UDE) para rack, básica, 2 U, 30 A, 100/120/200/208 V, (4) L5-20 Número de peça AP7580 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Extensão de PDU (UDE) para rack, básica, 2 U, 30 A, 200/208 V, (4) L6-20 Número de peça AP7581 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Extensão da PDU (UDE) para rack, básica, 2 U, 30 A, 120 V, (12) 5-20 Número de peça AP7582 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Extensão da PDU (UDE) para rack, básica, 2 U, 30 A, 100/120/200/208 V, (4) L5-30 Número de peça AP7583 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Extensão da PDU (UDE) para rack, básica, 2 U, 30 A, 200/208 V, (4) L6-30 Número de peça AP7584 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 20 A, 120 V, (14) 5-15 Número de peça AP9551 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack, básica, 1 U, 16 A, 208 e 230 V, (10) C13 e (2) C19 Número de peça AP9559 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica de 1 U, 30 A, 120 V, (10)5-20 Número de peça AP9560 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P Número de peça AP9563 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica de 1 U, 20 A, 120 V, (10)5-20; L5-20P Número de peça AP9564 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica de 1 U, 16 A, 208/230 V, (12) C13 Número de peça AP9565 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 15 A, 100/120 V, (14) 5-15 Número de peça AP9567 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica, não ocupa espaço em U, 10 A, 230 V, (15) C13 Número de peça AP9568 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para rack básica de 1 U, 30 A, 208 V, (4) C19 Número de peça AP9570 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product PDU (UDE) para montagem do rack básica, não ocupa espaço em U, 16 A, 208/230 V, (15) C13 Número de peça AP9572 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Agilidade
Wide range of input and output connections A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.
Fonte de alimentação com entrada única Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Instalável em Rack Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
Custo Total de Propriedade:
Baixo Custo de Distribuição de Energia Fornece várias tomadas para o fornecimento de energia para os equipamentos do rack a preços acessíveis.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação