Data Center Operation: Eficiência energética

Visão completa dos custos de uso de energia e análises da eficiência de energia atual e histórica com relação à infraestrutura, permitindo identificar as perdas de eficiência e melhorar os valores de PUE (efetividade no uso de energia - EUE)/DCiE por subsistema.

Data Center Operation: o software para análise Energy Efficiency proporciona valores atuais e históricos do PUE (efetividade no uso de energia - EUE); assim, permite obter informações baseadas em dados concretos sobre a quantidade de energia fornecida aos equipamentos de TI instalados, em comparação com o consumo da infraestrutura total. Oferece informações detalhadas sobre o grau de PUE (efetividade no uso da energia - EUE) por subsistema e dicas sobre a forma de melhorar a eficiência e a conservação da energia. Os dados relacionados aos subsistemas podem ser medidos ou estimados; por isso, até os clientes que têm poucos medidores podem aproveitar o aplicativo. A vista web do painel inclui dados atuais e históricos do PUE (efetividade no uso de energia - EUE), bem como análises detalhadas de custos por subsistema. Data Center Operation: O acesso ao Energy Efficiency se realiza através do StruxureWare Data Center Operation, permitindo integrações com o StruxureWare Data Center Expert e com sistemas de gerenciamento empresarial de outros fabricantes.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Data Center Operation: Licença do Energy Efficiency Número de peça AP90000 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Energy Efficiency, contrato de suporte técnico para software por 1 ano Número de peça WEE1YR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Energy Efficiency, contrato de manutenção de software por 3 anos Número de peça WEE3YR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Proteção
Senha de segurança Proteção por senha selecionável pelo usuário.
Acesso somente leitura Compartilhar acesso sem arriscar alterações de configuração não autorizadas nos sistemas.
Funções dos usuários Permita diferentes níveis de acesso por meio do login multiusuário e de papéis de usuários pré-definidos.
Acesso multiusuário Permite que vários usuários realizem pedidos de ordens de serviços e planejem simultaneamente ações, acréscimos ou modificações futuras.
Agilidade
Localização A interface de usuário está disponível em todas as principais línguas locais.
Disponibilidade
Não se requer informação numérica de medição Utiliza dados medidos ou modelados, o que permite usá-los com nenhum ou poucos medidores de energia.
Editor de dependência energética Oferece uma visão geral do trajeto de energia na instalação toda, incluindo uma pormenorização hierárquica do fluxo de energia do ponto onde a energia entra no prédio à Unidade de Distribuição de Energia (PDU) principal.
Conveniência
Integração de dados de diferentes fornecedores Permite a integração com sistemas de gestão empresarial e sistemas de gerenciamento de edifícios fornecidos por outros fabricantes, como o TAC by Schneider, em relação com a coleta de dados, customização e integração de cálculos de PUE.
Fácil implementação Menos tempo de instalação e custos, além de um número mínimo de medidores de energia necessários para a implementação
Interface com acesso web Seu modelo possibilita a integração perfeita com web sites desenvolvidos por terceiros, mediante uma interface de programação de aplicações (API).
Painéis gráficos Obtenha informações transparentes sobre os indicadores críticos de desempenho do data center mediante painéis web de fácil configuração que mostram dados personalizados de nível gerencial.
Custo Total de Propriedade:
Perdas em subsistemas Proporciona informações sobre perdas de energia e custos de energia por subsistema, com detalhes sobre quais subsistemas geram os custos mais elevados.
Pegada de carbono Mostra a pegada de CO2 de cada subsistema de energia para a medição instantânea do impacto ambiental.
Análise de Eficiência Energética Proporciona valores de PUE atualizados e históricos relativos à carga de TI em um momento determinado visando oferecer uma visão geral da eficiência energética da infraestrutura a partir de dados reais.
Relatório do valor PUE (efetividade no custo da energia)/ eficiência da infraestrutura do data center (DCiE) Fornece um relatório sobre valores de PUE e CDiE atualizados e históricos, no qual se aprecia o efeito da mudança das estações; pode ser visualizado em painel interno ou externo.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação