StruxureWare Portal

Permite conhecer indicadores críticos de desempenho e parâmetros de negócios do centro de dados.

O Site StruxureWare permite conhecer indicadores críticos de desempenho e parâmetros de negócios do centro de dados pois oferece informações customizáveis, fornecendo uma visão de alto nível das operações do centro de dados. O Site torna mais simples o compartilhamento de informações com colegas ou empresas externas, fornecendo uma plataforma compartilhada que funciona como ponte entre os stakeholders dos setores de infraestrutura e TI e executivos hierárquicos. O Site StruxureWare é configurado através de uma seleção de portlets pré-definidos ou customizados, com um configurador integrado, de uso simples; permite adicionar facilmente gráficos e quadros interativos para visualização. A intuitiva interface, construída sobre uma plataforma aberta, permite que qualquer usuário configure rapidamente um painel que exiba informações críticas. O ambiente de fonte aberta, baseado na plataforma Liferay, oferece a opção de mostrar conteúdos web e parâmetros de várias aplicações, como o StruxureWare Resource Advisor, o StruxureWare Data Center Operation, o StruxureWare Data Center Expert, o StruxureWare Power Monitoring Expert e o StruxureWare Cooling Monitoring Expert.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Site StruxureWare Número de peça SFSXSP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Capacidade de Gerenciamento
Reporting capabilities Informações sobre indicadores-chave de desempenho (KPI) do data center
Painéis web Painéis web de fácil configuração que mostram indicadores críticos de desempenho do centro de dados, como tendências de parâmetros e utilização da capacidade do centro de dados
Publish to intranet & web Os widgests que exibem parâmetros do centro de dados podem ser usados novamente e de maneira simples na intranet ou no web site do cliente.
Fácil configuração A intuitiva interface, construída sobre uma plataforma aberta, permite que qualquer usuário configure rapidamente um painel que exiba informações de nível administrativo.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação