Uniflair WM

Unidades montadas na parede para instalação em exteriores para aplicações de missão crítica

O Uniflair WM é uma unidade de refrigeração completamente autônoma, isto é, não requer um trocador de calor remoto. Estas unidades de implantação rápida só requerem a extensão de cabeamento elétrico simples e a montagem na cabine. Estas unidades, disponíveis com modo de aproveitamento de ar frio externo (free cooling), incluem comportas motorizadas para permitir que o ar externo contribua à refrigeração do ambiente de TI.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Unidades monobloco para montagem em parede para instalação externa com descarga de ar superior Número de peça WMA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade monobloco para montagem em parede, instalação externa com descarga de ar superior e refrigeração direta com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça WMF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Capacidade de Gerenciamento
Rede de área local Cria um controle compartilhado entre todos os recursos disponíveis para atingir eficiência de energia máxima e gerenciamento controlado do grupo em situações de emergência.
Building Management Systems As unidades estão projetadas para operar com os sistemas BMS mais comuns, entre eles BACnet e Modbus.
Interface de Rede Oferece gerenciamento ao conectar o dispositivo diretamente com a rede através de um endereço IP dedicado e evitar a necessidade de um proxy como um servidor. O gerenciamento está disponível por meio de um navegador Web, Telnet ou SSH. Você recebe uma notificação imediata quando ocorre algum problema.
Controlador do Microprocessador Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.
Facilidade de manutenção
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Monitoramento de serviços Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Serviço operacional Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.
Conveniência
Autônomo A unidade é de rápida e simples instalação, sem necessidade de tubulações de refrigerante nem trocadores de calor remotos.
Economia
Soluções tecnológicas de alto desempenho Otimize a operação da unidade com qualquer carga ou em qualquer condição ambiental, com a garantia de um consumo de energia mínimo
Estratégia modular O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
Refrigeração direta com aproveitamento de ar externo Utiliza o ar exterior quando a temperatura ambiente pode ajudar a sustentar as cargas de refrigeração.
Disponibilidade
Motores de direct drive Praticamente toda a pressão nos rolamentos é eliminada, aumentando a vida útil. Permite que os conjuntos de ventiladores e motores sejam ponderados na fábrica, reduzindo a vibração e acelerando a colocação em funcionamento.
Componentes redundantes Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
Entradas de energia duais (Opcional) Fornecimento de energia dual para oferecer redundância de energia de entrada.
Compressores de espiral Utilize poucas peças móveis para maior confiabilidade e maior expectativa de vida.
Controle de resposta ativa Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação