Uniflair SP

Equipamentos de sistema split e sistemas integrados de free-cooling para instalações em ambiente externo

As unidades Uniflair SP são sistemas split, isto é, o evaporador e o condensador são instalados separadamente. A unidade de evaporação é projetada para sua instalação no teto ou sobre a parede, enquanto o condensador da unidade é montado no exterior. Para simplificar a manutenção, oferecem-se acessos independentes para o painel elétrico, o compartimento mecânico e os ventiladores. Isso significa que a calibragem e a manutenção podem ser realizadas de maneira segura. Estas unidades estão disponíveis com modo de aproveitamento de ar frio externo (free cooling); quando ativado contribui à refrigeração do ambiente de TI.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Unidades de sistema split para instalação interna - montagem no teto Número de peça UCA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de sistema split para instalação interna, de teto, com refrigeração direta com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça UCF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de sistema split para instalação interna para montagem em parede Número de peça UWA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de sistema split para instalação interna, montagem em parede, com refrigeração direta com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça UWF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Refrigeração direta com aproveitamento de ar externo Utiliza o ar exterior quando a temperatura ambiente pode ajudar a sustentar as cargas de refrigeração.
Compressores de espiral Utilize poucas peças móveis para maior confiabilidade e maior expectativa de vida.
Entradas de energia duais (Opcional) Fornecimento de energia dual para oferecer redundância de energia de entrada.
Controle de resposta ativa Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
Facilidade de manutenção
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Monitoramento de serviços Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Capacidade de Gerenciamento
Integração do sistema de gerenciamento do edifício Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
Controlador do Microprocessador Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.
Interface de Rede Oferece gerenciamento ao conectar o dispositivo diretamente com a rede através de um endereço IP dedicado e evitar a necessidade de um proxy como um servidor. O gerenciamento está disponível por meio de um navegador Web, Telnet ou SSH. Você recebe uma notificação imediata quando ocorre algum problema.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação