Uniflair LE

Ar condicionado perimetral para médios e grandes data centers

Explore o Uniflair em uma animação 3D.
Soluções de refrigeração de precisão de vanguarda projetadas especificamente para manter a temperatura e a umidade dentro de limites de tolerância extremamente rigorosos. Ideais para cargas de TI montadas em rack ou autossuportadas, estes produtos satisfazem os diversos requisitos de qualquer ambiente de data centers. Estas unidades inteligentes monitoram o estado dos componentes e os parâmetros ambientais para garantir o correto funcionamento em todos os modos de operação. Se forem combinados os produtos Uniflair LE com soluções para contenção de corredor quente ou frio, é possível aumentar ainda mais a eficiência e atingir densidades maiores.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Resfriadores de alta eficiência, circulação descendente, ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça HDCV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta refrigeradas por ar, circulação descendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TDAR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta refrigeradas por ar, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TDAV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores, circulação descendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TDCR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de água gelada, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor eletrônico comutado Número de peça TDCV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração da água, circulação descendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TDDR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração da água fria, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TDDV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades com economia de energia, circulação descendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TDER Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades com economia de energia, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TDEV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração por ar frio, circulação descendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TDTR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração por ar frio, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TDTV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta com refrigeração da água, circulação descendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TDWR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta com refrigeração da água, circulação descendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TDWV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta refrigeradas por ar, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TUAR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta refrigeradas por ar, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TUAV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TUCR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de água gelada, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás e motor eletrônico comutado Número de peça TUCV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração da água, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TUDR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração da água fria, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TUDV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades com economia de energia, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TUER Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades com economia de energia, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TUEV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração por ar frio, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TUTR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades gêmeas com refrigeração por ar frio, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TUTV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta com refrigeração da água, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás Número de peça TUWR Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade de expansão direta com refrigeração da água, circulação ascendente com ventiladores curvados para trás e motor com comutação eletrônica Número de peça TUWV Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Custo Total de Propriedade:
Compressores tandem Funcionamento silencioso e eficiente de compressores, conectados a um circuito de refrigerante comum para facilitar o controle escalonado da capacidade (não disponível em alguns modelos/configurações).
Gerenciamento otimizado A conexão entre as unidades de ar condicionado da sala de TI e os chillers garante a eficiência energética baseada em condições de carga instantâneas reais (opcional).
Economia Um método eficiente para aproveitar as temperaturas baixas do exterior na refrigeração do data center.
Ventiladores com comutação eletrônica Oferece a maior eficiência e diminui o consumo de energia total, adaptando os requerimentos de circulação de ar à carga térmica do centro de dados.
Estratégia modular O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
Disponibilidade
Válvula de expansão eletrônica Otimização do fluxo de refrigerante em todas as condições de carga e temperatura. Monitoramento de carga de refrigerante contínuo e indireto
Controle de resposta ativa Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
Controlador de microprocessador multifuncional Permite reiniciar as unidades após uma interrupção na alimentação de energia sem intervenção; oferece redundância no nível da sala com até dez unidades que operam em um grupo; navegação simples com telas baseadas em ícones que indicam o modo de operação e as condições da sala; admite comunicação com diversos protocolos de sistemas de gerenciamento de edifícios.
Componentes redundantes Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
Motores de direct drive Praticamente toda a pressão nos rolamentos é eliminada, aumentando a vida útil. Permite que os conjuntos de ventiladores e motores sejam ponderados na fábrica, reduzindo a vibração e acelerando a colocação em funcionamento.
Energy Management
Rede de área local Cria um controle compartilhado entre todos os recursos disponíveis para atingir eficiência de energia máxima e gerenciamento controlado do grupo em situações de emergência.
Interface de Rede Oferece gerenciamento ao conectar o dispositivo diretamente com a rede através de um endereço IP dedicado e evitar a necessidade de um proxy como um servidor. O gerenciamento está disponível por meio de um navegador Web, Telnet ou SSH. Você recebe uma notificação imediata quando ocorre algum problema.
Building Management Systems As unidades estão projetadas para operar com os sistemas BMS mais comuns, entre eles BACnet e Modbus.
Automatic Floor Pressurization System Garante a pressurização estável da circulação de ar independente das mudanças efetuadas acima do piso.
Facilidade de manutenção
Monitoramento de serviços Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Serviço operacional Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação