Uniflair AM

Ar condicionado perimetral flexível para Small IT

A solução de ar condicionado perimetral proporciona refrigeração de ar de forma compacta e economica também para as menores aplicações. Ideais para cargas de TI montadas ou não em rack. O formato compacto com acesso frontal dos componentes internos, satisfaz os requisitos mais exigentes de espaços em um ambiente de Small IT, como salas de TI, salas de telecomunicações e salas de controle. O controle de velocidade dos ventiladores permite adequar o fornecimento do fluxo de ar à aplicação TI, enquanto o microprocessador oferece controle preciso da temperatura.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Unidades de expansão direta com refrigeração por ar, circulação descendente e ventiladores com motor assíncrono ou motor com comutação eletrônica Número de peça SDA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores com descarga de ar inferior e ventiladores com motor assíncrono ou eletrônico com comutação Número de peça SDC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta com refrigeração da água, circulação descendente com ventiladores com motor assíncrono ou motor com comutação eletrônica Número de peça SDW Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta com refrigeração por ar, circulação ascendente e ventiladores com motor assíncrono ou motor com comutação eletrônica Número de peça SUA Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores com descarga de ar superior e ventiladores com motor assíncrono ou eletrônico comutado Número de peça SUC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidades de expansão direta com refrigeração da água, circulação ascendente com ventiladores com motor assíncrono ou motor com comutação eletrônica Número de peça SUW Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Capacidade de Gerenciamento
Configurações para rejeição de calor Disponível em sistemas de refrigeração por ar, refrigeração por água e de água gelada.
Disponibilidade
Controle de resposta ativa Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
Controlador de microprocessador multifuncional Permite reiniciar as unidades após uma interrupção na alimentação de energia sem intervenção; oferece redundância no nível da sala com até dez unidades que operam em um grupo; navegação simples com telas baseadas em ícones que indicam o modo de operação e as condições da sala; admite comunicação com diversos protocolos de sistemas de gerenciamento de edifícios.
Motores de direct drive Praticamente toda a pressão nos rolamentos é eliminada, aumentando a vida útil. Permite que os conjuntos de ventiladores e motores sejam ponderados na fábrica, reduzindo a vibração e acelerando a colocação em funcionamento.
Componentes redundantes Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
Custo Total de Propriedade:
Ventiladores com comutação eletrônica Oferece a maior eficiência e diminui o consumo de energia total, adaptando os requerimentos de circulação de ar à carga térmica do centro de dados.
Soluções tecnológicas de alto desempenho Otimize a operação da unidade com qualquer carga ou em qualquer condição ambiental, com a garantia de um consumo de energia mínimo
Estratégia modular O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
Automatic Floor Pressurization System Garante a pressurização estável da circulação de ar independente das mudanças efetuadas acima do piso.
Facilidade de manutenção
Complete Front Serviceability Permite efetuar todas as tarefas de manutenção da unidade acessando da frente.
Monitoramento de serviços Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Serviço operacional Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação