Distribuição de ar para salas

Ventilação de ar para salas de cabeamento

Incrementos nas cargas térmicas dos gabinetes de instalação elétrica estão sendo registrados por causa da implantação de tecnologias como VolP e PoE. Muitas salas onde essas tecnologias são implantadas não foram projetadas com esquemas adequados de distribuição de ar. A Unidade de ventilação para gabinetes de instalação elétrica é um sistema de distribuição de ar e remoção de calor para montagem em parede ou no tento de rápida implantação, especificamente projetado para o ambiente de gabinete de instalação elétrica. Removendo o ar quente da sala e levando-o para um espaço adjacente, permite que o ar condicionado (que entra através da grelha de ventilação) refrigere a carga. Esta unidade para orçamentos limitados é uma alternativa excelente comparada aos sistemas de ar condicionado mais custosos, e oferece remoção de calor confiável com a possibilidade de descer até 22º C a temperatura de uma sala. Conectado a um no-break, também pode ser utilizado como sistema de remoção de calor de reserva para uma unidade de ar condicionado existente, a fim de maximizar a disponibilidade do sistema em caso de interrupção na rede elétrica. Os ventiladores duais aumentam a disponibilidade, enquanto os indicadores LED de carga e as saídas de contato seco incrementam a capacidade de gerenciamento da unidade. Poder selecionar a velocidade dos ventiladores oferece ao usuário a possibilidade de escolher entre níveis máximos de desempenho.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Unidade de ventilação para salas de cabeamento, 100-240 V 50/60 HZ. Número de peça ACF301 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade de ventilação para gabinete de instalação elétrica com gerenciamento ambiental Número de peça ACF301EM Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Grade de entrada de ar para unidade de ventilação de salas de cabeamento Número de peça ACF310 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Sistema de ventilação com tolerância a falhas Caso ocorra uma falha em um dos ventiladores, o(s) outro(s) ventilador(es) continuará(ão) funcionando.
Capacidade de Gerenciamento
Indicadores do status do LED Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
Notificação preditiva de falhas Maximiza a disponibilidade do sistema ao fornecer aviso prévio da necessidade de troca de ventilador ou filtro.
Saída de contato seco. Fornece aviso remoto de falhas quando utilizado com o sistema ou unidade de monitoramento ambiental da APC.
Agilidade
Fácil de Instalar O desenho inovador permite uma rápida e fácil instalação por praticamente qualquer pessoa.
Múltiplos métodos de montagem O desenho flexível permite montagem em parede de gesso ou teto.
Adaptabilidade
Integrável Para instalações em que fiação integrada é requerida ou preferida.
Design arquitetônico neutro O designs e as cores discretas permitem sua integração com o ambiente.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação