Produtos InRow: expansão direta

Refrigeração acoplada à fonte de calor com ar, água e glicol para salas de cabeamento, salas de servidores e data centers

Explore o resfriador InRow RD em uma animação 3D.
O produto InRow para expansão direta aproxima a refrigeração da carga de TI onde o calor é originado. Assim, a recirculação de ar quente é barrada ao mesmo tempo em que a previsibilidade da refrigeração melhora, permitindo que o usuário invista no ambiente em função do crescimento do negócio. Estes produtos, oferecidos em diferentes configurações –autônoma, com refrigeração por fluidos, refrigeração por ar, com ou sem controle de umidade–, atendem aos diferentes requerimentos de refrigeração de diversos invólucros, salas do servidor e centros de dados. Os gerentes de sistemas de TI que procuram aumentar a eficiência ou querem implantar equipamentos de mais alta densidade poderão aproveitar as vantagens oferecidas pelo projeto modular dos produtos InRow para expansão direta. Os controles inteligentes dos produtos InRow para expansão direta ajustam de forma ativa a velocidade de ventilação e o fluxo de refrigerante dependendo da carga térmica dos equipamentos de TI com o fim de maximizar a eficiência e atender às exigências dinâmicas dos ambientes de TI atuais.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Unidade refrigerada por ar InRow RD de 300 mm, 208-230V, 60 Hz Número de peça ACRD100 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade refrigerada por fluidos InRow RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz Número de peça ACRD200 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade refrigerada por ar InRow RD de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz Número de peça ACRD600 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade refrigerada por ar InRow RD de 600 mm, 460-480 V, 60 Hz Número de peça ACRD601 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade refrigerada por ar InRow RD de 600 mm, 380-415 V, 50/60 Hz, com umidificador Número de peça ACRD602P Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade refrigerada por ar InRow SC de 300 mm, autônoma, 200-240 V, 60 Hz Número de peça ACSC100 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Refrigeração previsível O posicionamento da unidade na fila de racks coloca a fonte de refrigeração mais perto da carga de calor. Isto elimina a possibilidade de o ar se misturar e oferece uma arquitetura de refrigeração previsível.
Rack inlet temperature control Reduz o risco de geração de concentrações de calor em cada rack.
Controles de resposta ativa Monitora e ajusta ativamente a capacidade de resfriamento para garantir temperaturas adequadas de entrada nos servidores. O controlador do microprocessador permite controlar o funcionamento e o estado da unidade.
Facilidade de manutenção
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Capacidade de Gerenciamento
Integração do sistema de gerenciamento do edifício Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
Real-Time capacity monitoring Visualização em tempo real da capacidade de resfriamento atual e disponível.
Controlador do Microprocessador Utiliza o controle ativo e inteligente de resposta e monitoramento em tempo real. O sistema é controlado por um microprocessador, oferecendo funcionalidade de controle de alto nível e uma interface humana com um display alfanumérico de quatro linhas e oitenta caracteres.
Custo Total de Propriedade:
Ventiladores com velocidades variáveis Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
Arquitetura em Fila Capta o ar quente extraído diretamente dos equipamentos de TI, aumentando assim a capacidade de resfriamento sensível da unidade por cima dos níveis oferecidos pelas arquiteturas de resfriamento tradicionais.
Agilidade
Densidades escaláveis Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.
Projeto modular O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação