Refrigeração de água gelada InRow

Refrigeração acoplada à fonte de calor com água gelada para data centers médios e grandes

Explore o resfriador InRow RC em uma animação 3D.
A solução InRow para água gelada aproxima a refrigeração da carga de TI onde o calor é originado. Assim, a recirculação de ar quente é barrada ao mesmo tempo em que a previsibilidade da refrigeração melhora, permitindo que o usuário invista no ambiente em função do crescimento do negócio. Estes produtos são oferecidos com ou sem controle de umidade, e foram projetados para atender aos diferentes requisitos apresentados por centros de dados médios e grandes. Os operadores de centros de dados que procuram aumentar a eficiência ou querem implantar servidores de alta densidade poderão aproveitar as vantagens oferecidas pelo projeto modular dos produtos InRow para água gelada. Os controles inteligentes dos produtos InRow para água gelada ajustam de forma ativa a velocidade de ventilação e o fluxo de água gelada dependendo da carga térmica dos equipamentos de TI com o fim de maximizar a eficiência e atender às exigências dinâmicas dos ambientes de TI atuais.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Unidade de Distribuição de Refrigeração, 12 Circuitos, Entrada da Rede Elétrica na parte Inferior/Superior, Tubulação de Distribuição na parte Inferior Número de peça ACFD12-B Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Unidade de Distribuição de Refrigeração, 12 Circuitos, Entrada da Rede Elétrica nas partes Inferior/Superior, Tubulação de Distribuição na parte Superior Número de peça ACFD12-T Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriador InRow RC de 600 mm, 460-480V, 60Hz Número de peça ACRC601 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriador InRow RC de 600 mm, 380-415 V, 50/60 Hz com umidificador Número de peça ACRC602P Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product InRow CW 300mm Firmware Update v6.1.7 Número de peça SFRCFW6XX DOWNLOAD
Disponibilidade
Refrigeração previsível O posicionamento da unidade na fila de racks coloca a fonte de refrigeração mais perto da carga de calor. Isto elimina a possibilidade de o ar se misturar e oferece uma arquitetura de refrigeração previsível.
Dual A-B power inputs Utiliza energia do No-Break para proteção de energia, com alimentação dupla para redundância.
Controle de entrada no Rack O controle de entrada do rack assegura a temperatura de entrada do equipamento de TI.
Conexões de água gelada para cima e para baixo Permite conectar a água gelada de cima, se a canalização for feita acima, ou de baixo, se estiver em um piso elevado.
Controles de resposta ativa Monitora e ajusta ativamente a capacidade de resfriamento para garantir temperaturas adequadas de entrada nos servidores. O controlador do microprocessador permite controlar o funcionamento e o estado da unidade.
Facilidade de manutenção
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Agilidade
Casters Oferece flexibilidade para mover a unidade onde seja preciso fornecer refrigeração.
Projeto modular O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda.
Densidades escaláveis Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row.
Custo Total de Propriedade:
Ventiladores com velocidades variáveis Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
Arquitetura baseada em filas Capta o ar quente extraído diretamente dos equipamentos de TI, aumentando assim a capacidade de resfriamento sensível da unidade por cima dos níveis oferecidos pelas arquiteturas de resfriamento tradicionais.
Capacidade de Gerenciamento
Integração do sistema de gerenciamento do edifício Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
Monitoramento de capacidade em tempo real Visualização em tempo real da capacidade de resfriamento atual e disponível.
Controlador do Microprocessador Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação