Aquaflair WC

Chillers para grandes aplicações de água gelada podendo ser combinados com dry-coolers, torres de resfriamento ou condensadores remotos.

Os chillers refrigerados a água são projetados para oferecer uma solução completa para grandes instalações de missão crítica. A grande eficiência energética, a confiabilidade total e a máxima flexibilidade garantem a redução do custo total operacional (TCO). Os compressores centrífugos sem óleo opcionais com rolamentos magnéticos garantem alto grau de eficiência energética e oferecem controle proporcional otimizado. Todos os chillers Aquaflair da Schneider Electric oferecem baixo impacto de ruído em virtude dos trocadores de ar laterais de grande porte, do controle da rotação dos ventiladores e do isolamento e cobertura do compressor. Nosso avançado sistema de controle monitora de forma constante pontos de referência para garantir o funcionamento permanente da unidade dentro dos limites operacionais e assinalar as irregularidades que se apresentarem antes de o funcionamento se interromper. Estes chillers são compatíveis com grande variedade de aplicações e maximizam a disponibilidade dos produtos de refrigeração por corredor e para a sala, a fim de oferecer uma completa solução para remoção de calor.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Resfriadores refrigerados por água com modulação para instalação exterior Número de peça BCWC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriador sem condensador com condensador remoto Número de peça BRRC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores com refrigeração da água Número de peça BRWC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Bombas de energia calorífica com refrigeração de água Número de peça BRWH Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Custo Total de Propriedade:
Válvulas de água condensadoras Reduz o uso de água.
Aplicação de fontes de energia terrestres Permite economia de energia e baixo impacto ambiental.
Reinicialização rápida Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
Compressores tandem Funcionamento silencioso e eficiente de compressores, conectados a um circuito de refrigerante comum para facilitar o controle escalonado da capacidade (não disponível em alguns modelos/configurações).
Facilidade de manutenção
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Serviço operacional Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.
Monitoramento de serviços Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Disponibilidade
Componentes redundantes Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
Entrada de potência independente Toma alimentação do no-break externa para os painéis principais e aquecedores, monitorando e protegendo a unidade até no modo de falha total de fornecimento (opcional).
Válvula de expansão eletrônica Otimização do fluxo de refrigerante em todas as condições de carga e temperatura. Monitoramento de carga de refrigerante contínuo e indireto
Monitoramento contínuo de corrente Possibilita um monitoramento de corrente absorbida pelo compressor a fim de alertar sobre possíveis diferenças com os valores predeterminados (opcional).
Reinicialização rápida Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
Controle de resposta ativa Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
Capacidade de Gerenciamento
Controlador do Microprocessador Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.
Interface de Rede Oferece gerenciamento ao conectar o dispositivo diretamente com a rede através de um endereço IP dedicado e evitar a necessidade de um proxy como um servidor. O gerenciamento está disponível por meio de um navegador Web, Telnet ou SSH. Você recebe uma notificação imediata quando ocorre algum problema.
Rede de área local Cria um controle compartilhado entre todos os recursos disponíveis para atingir eficiência de energia máxima e gerenciamento controlado do grupo em situações de emergência.
Building Management Systems As unidades estão projetadas para operar com os sistemas BMS mais comuns, entre eles BACnet e Modbus.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação