Aquaflair FC

Chillers com ventiladores axiais e sistema integrado de free-cooling para aplicações em operação continua

Os resfriadores com refrigeração por ar e tecnologia free-cooling aproveitam o ar externo para eliminar o calor. Além de reduzirem o consumo de energia se comparados aos sistemas tradicionais, eles contribuem para a diminuição do aquecimento global. As unidades Aquaflair FC incluem a funcionalidade free-cooling de forma integrada, portanto, não requerem de maior superfície nem distância de segurança. Todos os resfriadores Aquaflair da Schneider Electric oferecem baixo impacto de ruído em virtude dos trocadores de calor laterais de grande porte, do controle da rotação dos ventiladores e da seção isolada do compressor do resfriador. Nosso avançado sistema de controle monitora pontos de referência de forma constante, garantindo o funcionamento permanente da unidade dentro dos limites operacionais e salientando possíveis irregularidades antes de o funcionamento se interromper. Estes resfriadores são compatíveis com grande variedade de aplicações e maximizam a disponibilidade dos produtos de refrigeração de linha e para a sala, a fim de oferecer uma completa solução para remoção de calor.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais, e sistema de resfriamento com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça BCEF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais, e sistema de resfriamento com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça BREF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais, e sistema de resfriamento com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça ERAF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais, e sistema de resfriamento com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça ISAF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com sistema de aproveitamento de temperatura externa (free cooling) Número de peça TRAF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais, e sistema de resfriamento com aproveitamento de temperatura exterior Número de peça TSAF Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Controle de resposta ativa Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
Reinicialização rápida Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
Entrada de potência independente Toma alimentação do no-break externa para os painéis principais e aquecedores, monitorando e protegendo a unidade até no modo de falha total de fornecimento (opcional).
Componentes redundantes Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
Sistema integrado de refrigeração com aproveitamento da temperatura exterior Permite operação contínua em modo inverno inclusive em caso de falha do compressor.
Monitoramento contínuo de corrente Possibilita um monitoramento de corrente absorbida pelo compressor a fim de alertar sobre possíveis diferenças com os valores predeterminados (opcional).
Válvula de expansão eletrônica Otimização do fluxo de refrigerante em todas as condições de carga e temperatura. Monitoramento de carga de refrigerante contínuo e indireto
Custo Total de Propriedade:
Kit hidrônico integrado Inclui todos os componentes necessários para estabelecer uma conexão com o resfriador sem necessidade de conexões externas a equipamentos auxiliares, como bombas, o que aumenta a velocidade de implementação.
Gerenciamento otimizado A conexão entre as unidades de ar condicionado da sala de TI e os chillers garante a eficiência energética baseada em condições de carga instantâneas reais (opcional).
Estratégia modular O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
Compressores tandem Funcionamento silencioso e eficiente de compressores, conectados a um circuito de refrigerante comum para facilitar o controle escalonado da capacidade (não disponível em alguns modelos/configurações).
Reinicialização rápida Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
Sistema integrado de ajuste de bombas (Opcional) As bombas com variadores VSD integradas permitem ajustar de forma contínua a pressão disponível no ciclo de água gelada. Introduzem ajustes automáticos no fluxo de água gelada que respondem a mudanças na demanda de refrigeração, garantindo a eficiência do sistema de água gelada.
Ventiladores com velocidades variáveis Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
Facilidade de manutenção
Monitoramento de serviços Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Serviço operacional Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.
Capacidade de Gerenciamento
Interface de Rede Oferece gerenciamento ao conectar o dispositivo diretamente com a rede através de um endereço IP dedicado e evitar a necessidade de um proxy como um servidor. O gerenciamento está disponível por meio de um navegador Web, Telnet ou SSH. Você recebe uma notificação imediata quando ocorre algum problema.
Integração do sistema de gerenciamento do edifício Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema.
Rede de área local Cria um controle compartilhado entre todos os recursos disponíveis para atingir eficiência de energia máxima e gerenciamento controlado do grupo em situações de emergência.
Controlador do Microprocessador Oferece controle proativo e monitoramento em tempo real por meio de um display alfanumérico com oitenta caracteres e oito linhas.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação