Unidad Smart-UPS C de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, 230 V

Compartir:

Unidad Smart-UPS C de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, 230 V

SMC3000I

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , USB cable

Unidad Smart-UPS C de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, 230 V

Call for More Information
800122220
Incluye: DC con software , CD de documentación , Cable USB

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMC3000I Features

Unidad Smart-UPS C de APC, 3000 VA, con pantalla LCD, 230 V

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Panel LCD indicador de estado
    Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Smart-UPS Características y beneficios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Distribución de productos
Distribución de productos

United Arab Emirates , Afghanistan , Armenia , Angola , Argentina , Australia , Azerbaijan , Bangladesh , Burkina Faso , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Djibouti , Algeria , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Ethiopia , Falkland Islands , Gabon , Georgia , French Guiana , Ghana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Hong Kong , Indonesia , Israel , Iraq , Iran , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Paraguay , Qatar , Reunion , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Singapore , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    2.1 KVatios / 3.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    2.1 KVatios / 3.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos del 5% con carga completa
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (8) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
    (1) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    47 - 63 Hz
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C20
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    180 - 287V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    170 - 300V
  • Otras tensiones de entrada
    220, 240

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Tiempo de recarga típico
    3hora(s)
  • Batería de recambio
    APCRBC150
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    3 - 5
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
  • Autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    USB
  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
  • Interruptor de emergencia (EPO)
    --

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    300Joules
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    435mm , 43.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    197mm , 19.7cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    544mm , 54.4cm
  • Peso neto
    43.0kg
  • Peso de embarque
    51.0kg
  • Altura del bulto
    762mm , 76.2cm
  • Ancho del bulto
    381mm , 38.1cm
  • Profundidad del bulto
    699mm , 69.9cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    24.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA
  • Disipación térmica online
    135.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    C-tick, CE, GOST, SABS, VDE
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

446KB

Fecha de actualización

2018-06-19

Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Towe
PDF

Tamaño

307KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Tower
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

377KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Quick reference brochure for new Smart-UPS C models
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

376KB

Fecha de actualización

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Tamaño

130KB

Fecha de actualización

2018-06-07

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamaño

1807KB

Fecha de actualización

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Cable de alimentación, C13 a C14, 2,5 m

Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

AP9870
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Tablero de bypass para mantenimiento de APC, 230 V; 32 A; disyuntor BBM; entrada IEC320 C20/cableado fijo; salida IEC-320, 2 C19, 8 C13

Paneles de bypass para mantenimiento sumamente confiables diseñado para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

SBP5000RMI2U
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Cable de alimentación, C19 a C14; 2,0 m

Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

AP9878
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Cable de alimentación, C19 a C20, 2,0m

Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

AP9877
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
AP7552
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Cable de alimentación, C19 a CEE/7 Schuko, 2,5m

Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

AP9875
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-12
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Cable de alimentación, C19 a 5-20P, 2,5 m

Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

AP9873
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m

Amplia variedad de cables de alimentación para diversos equipos informáticos

AP9872
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Sistema ATS para rack, 230 V, 16 A, entrada C20, 8 salidas C13 1 salida C19

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4423
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220

Mostrar resultados por página