Transformador reductor para unidad Smart-UPS de APC de 5 kVA 2 U para rack

Compartir:

Transformador reductor para unidad Smart-UPS de APC de 5 kVA 2 U para rack

SRT5KRMTF

Incluye : Mounting hardware , Rack Mounting brackets , User Manual , Warranty card

Transformador reductor para unidad Smart-UPS de APC de 5 kVA 2 U para rack

Call for More Information
800122220
Incluye: Mounting hardware , Brackets para Rack-mount , Manual del usuario , Tarjeta de garantía

SRT5KRMTF Features

Transformador reductor para unidad Smart-UPS de APC de 5 kVA 2 U para rack

  • Apto para montaje en rack
    Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
  • Transformador para reducción, incremento o aislación
    Transformador reductor colocado contra la corriente del sistema de UPS para evitar torrentes de corriente de entrada y la saturación, y así evitar la necesidad de un transformador sobredimensionado.

Accesorios de Smart-UPS Características y beneficios

Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Siempre en tomacorrientes
    12
  • Consumo máximo total de corriente
    24
  • Conexiones de salida
    (12) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)

Entrada

  • Entrada de voltaje
    208V
  • Tipo de enchufe
    NEMA L6-30P
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Capacidad de carga
    5000VA
  • Corriente máxima de entrada
    30A
  • Corriente de línea máxima
    24A

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    637mm , 63.7cm
  • Altura del rack
    2U
  • Peso neto
    43.09kg
  • Peso de embarque
    49.9kg
  • Altura del bulto
    254mm , 25.4cm
  • Ancho del bulto
    622mm , 62.2cm
  • Profundidad del bulto
    952mm , 95.2cm
  • Color
    Black

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95% no %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95% no %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Aprobaciones
    CSA, UL 1778
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

134KB

Fecha de actualización

2018-03-30

User manual Smart-UPS On-Line Step-Down Transformer SRT5KRMTF
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

586KB

Fecha de actualización

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Step Down Transformers Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Single-Line Diagrams, 5kVA
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Packages, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 8kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 6kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 10kVA