Módulo de potencia prefabricado 250kW 400V/50Hz

Compartir:

Módulo de potencia prefabricado 250kW 400V/50Hz

PFMPE0250AB

Description: Unidad UPS, tablero de transferencia y software para gestión integrados en un gabinete resistente a condiciones climáticas hostiles, optimizados para suministrar energía del centro de datos escalable

Incluye : User Manual

Módulo de potencia prefabricado 250kW 400V/50Hz

Call for More Information
800122220
Incluye: Manual del usuario

PFMPE0250AB Features

Módulo de potencia prefabricado 250kW 400V/50Hz

  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Capacidad de potencia escalable
    Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
  • Autonomía escalable
    Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.

Módulo de potencia cerrado Características y beneficios

  • Escalable y flexible
    Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
  • Implementación sencilla y rápida
    Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
  • pre estructurado y ensamblado en fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Distribución de productos
Distribución de productos

Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Bangladesh , Brunei , Bolivia , Bhutan , Cook Islands , Chile , China , Fiji , Grenada , French Guiana , Guadeloupe , Hong Kong , Indonesia , India , Jamaica , Japan , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Saint Lucia , Sri Lanka , Myanmar , Martinique , Malaysia , Nepal , New Zealand , Papua New Guinea , Philippines , Paraguay , Singapore , Thailand , TP , Taiwan , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Vietnam

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    400V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Factor de cresta de carga
    Ilimitado
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Potencia Configurada
    250.0 KVatios / 250.0 kVA
  • Desviación
    Desvío estático externo

Entrada

  • Entrada de voltaje
    400V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    50 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    340-460 (400 V)V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    340 - 460 (400V)V

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    VRLA

Ambiental

  • Temperatura de operación
    -20 - 50 °C
  • Humedad relativa de operación
    -- %
  • Clase de protección
    IP 55
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

404KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Title
Tamaño
Fecha de actualización