Gabinete NetShelter SX de 45 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro

Compartir:

Gabinete NetShelter SX de 45 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro

AR3105

Description: Rack con gran variedad de funciones optimizado para realizar instalaciones en forma sencilla, organizar los cables, integrar la distribución de energía y maximizar la circulación de aire.

Incluye : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

Gabinete NetShelter SX de 45 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro

Call for More Information
800122220
Incluye: Piezas de anexión , Tecla(s) , Puertas y paneles laterales con llave única , Patas niveladoras , Mounting hardware , Ruedas pre instaladas , Side panels

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

NetShelter SX Características y beneficios

  • Optimizado para uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad
    Los gabinetes NetShelter SX se encuentran optimizados para su uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad que se fijan en los rieles de montaje de equipos incluidos dentro de los gabinetes y se alinean con los espacios en U para montaje de equipos; estos sistemas permiten canalizar y organizar cables.
  • Sistemas de rack compatibles de Schneider Electric
    Compatible con una diversidad de productos accesorios para montaje en rack de Schneider Electric, con el fin de brindar la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configure soluciones de rack con el configurador de soluciones para entornos informáticos pequeños del Portal de diseño de Schneider Electric que le ofrece la posibilidad de verificar la compatibilidad de los productos además de un útil catálogo de equipos provistos por otros fabricantes para ayudarlo a idear la solución de rack perfecta.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo sistema de soporte de la infraestructura.
  • Compatibilidad con montaje en rack de 19" EIA-310 estándar garantizada
    Montaje estándar para garantizar la compatibilidad con todos los equipos de 19" que cumplan con la norma EIA-310. La garantía de "calce perfecto" (reintegro de dinero) le brinda la tranquilidad de que todos sus equipos para montaje en rack compatibles con el estándar EIA-310-E entrarán en un gabinete NetShelter.
  • Puerta frontal perforada con perfil curvo
    Las puertas frontales y traseras perforadas brindan altos niveles de ventilación a los servidores y equipos de integración en red. El diseño de la zona perforada en la puerta frontal se ha optimizado con un perfil curvo con el fin de proporcionar un área de superficie mayor orientada a permitir mayor cobertura de perforaciones y una proporción de perforación superior.
  • Puertas de desenganche rápido
    La puerta frontal puede cambiarse de lado o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas pueden quitarse fácilmente gracias al simple diseño de elevación vertical.
  • Paneles laterales de media altura y opción con bloques de escobillas para paso de cables
    Los paneles laterales de media altura de liberación rápida reducen el tamaño y peso para facilitar el manejo de los equipos y el acceso a ellos. Los paneles laterales pueden cerrarse con llave utilizando la misma llave que para las puertas. En la actualidad, se ofrecen opciones de paneles laterales que incorporan orificios de paso y bloques de escobillas para canalizar cables a racks contiguos de la misma hilera sin afectar la circulación de aire adecuada.
  • Techo con acceso para cables de fácil extracción
    El techo puede retirarse accionando unas bisagras de pasadores simples con el fin de obtener acceso cuando se instalan los equipos o incluso cuando los cables ya están instalados y canalizados a través de las aberturas para cables. Una vez que se ha retirado, el techo es reversible, lo que permite reubicar las aberturas para cables de mayor tamaño para el paso de conectores y enchufes de distribución de energía.
  • Selección simple
    Ya no es necesario pasar horas eligiendo y reuniendo docenas de números de piezas para crear un solo gabinete. Schneider Electric lo simplificó proporcionando los detalles y ofreciendo gabinetes completos con números de pieza únicos.
  • Aberturas para acceso a cables con escobillas pre instaladas
    Las grandes ranuras para acceso de cables en el techo brindan acceso a la salida de cables en altura. El diseño inferior permite el acceso de cables sin obstrucciones a través de un piso elevado. En el techo hay aberturas con bloques de escobillas ya instalados en sitios orientados hacia el frente de los gabinetes con el fin de permitir el paso de cables de datos sin afectar la contención de aire.
  • Los rieles para montaje de equipos se integran con los sistemas de cables patch
    Los rieles para montaje de equipos incluyen orificios de montaje que no ocupan espacio en U junto al espacio para montaje EIA de 19 pulgadas que permite la instalación de sistemas de patcheo de cables de distribución de datos (DDC) de APC sin ocupar espacio en U crítico destinado a equipos. Los diseños de gabinete AV y para integración en red no incluyen ubicaciones con orificios para integración de cables DDC. Para utilizar con esos gabinetes, se ofrecen otras opciones de 1 U, 2 U y para instalación en la parte posterior del gabinete que no ocupa espacio en U.
  • Soporte para armellas integrado en la estructura del gabinete
    En la parte superior de la estructura del gabinete, hay orificios de armellas integrados que permiten levantar el gabinete para moverlo y ubicarlo utilizando mecanismos de elevación con armellas. Para conocer las especificaciones detalladas correspondientes a requisitos de las armellas y límites de peso de los gabinetes, consulte la documentación del usuario del gabinete.
  • Herramientas de ajuste y piezas de montaje del gabinete incluidas
    Todos los gabinetes se entregan con una bolsa que incluye piezas para montar equipos informáticos y herramientas para realizar ajustes sencillos del gabinete.
  • Puertas posteriores divididas
    La doble puerta posterior ayuda a maximizar el espacio en el piso. Sólo se necesitan 11 pulgadas (279mm) de distancia de guarda detrás de los gabinetes para permitir que abra la puerta.
  • Ruedas de bajo perfil y pies de nivelación ajustables desde abajo o arriba
    Los gabinetes se envían en la modalidad estándar con pies de nivelación y ruedas pivotantes. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o taladro, lo que elimina la necesidad de usar una llave inglesa para alcanzar la parte inferior.
  • Compatible con opciones de gabinete ensamblado a pedido
    Las opciones de gabinete ensamblado a pedido brindan a los clientes un nivel de personalización del producto que supera los modelos estándar de gabinete. La personalización se limita al ensamblado del gabinete y no incluye componentes adicionales montados en el gabinete. Por ejemplo, es posible ensamblar el gabinete sin laterales, sin puertas o sin laterales y puertas. Para obtener información sobre opciones y disponibilidad de tamaños de gabinetes, visite apc.com.
  • Elementos de unión integrados que permiten alinear gabinetes de numerosos anchos
    Los gabinetes incluyen piezas de anexión pre instaladas para unirlos en hilera y dotarlos de mayor estabilidad. Los elementos de anexión pre instalados incluyen orificios para unir el gabinete con un gabinete adyacente situado a una distancia de 600 mm o 24 pulgadas entre centros, según la disposición de planta.
  • Opciones especiales de embalaje para transporte de racks con equipos montados
    Los gabinetes con embalaje con amortiguación son gabinetes estándar con características especiales relativas al diseño del embalaje y el ensamblado que contemplan el transporte con equipos montados en el interior. Amplia experiencia en la industria con los principales fabricantes de soluciones informáticas y obtención reciente de la certificación de Cisco® para la instalación preliminar en racks y transporte de sistemas Cisco Unified Computing (UCS). Para obtener información sobre tamaños y disponibilidad de gabinetes, visite apc.com.
  • Rieles de montaje ajustables con tornillos prefijados y de rápida alineación
    Los rieles de montaje vertical pueden ajustarse en incrementos de 1/4 de pulgada (6,4 mm), lo que cubre prácticamente todos los requisitos de montaje para equipos informáticos. El riel de montaje y la canaleta lateral del gabinete permiten verificar rápidamente la alineación sin necesidad de emplear herramientas. Las posiciones en U están numeradas en la parte anterior y posterior a fin de permitir una rápida instalación de los equipos.
  • Canales para accesorios traseros de la altura del gabinete pre instalados
    El canal para accesorios trasero integrado y adaptable ofrece ubicaciones de montaje que no ocupan espacio en U para accesorios que se instalan sin herramientas. Cada canal tiene dos bahías de montaje que admiten una combinación de hasta cuatro accesorios, como unidades PDU y organizadores de cables verticales. Los gabinetes de 1070 mm (42 pulgadas), 825 mm (32 pulgadas) de profundidad y los destinados a integración en red incluyen dos canales. Los gabinetes de 1200 mm (48 pulgadas) de profundidad incluyen cuatro canales. Los canales se instalan en fábrica en la parte posterior del gabinete, pero es posible cambiarlos de lugar siguiendo la canaleta lateral para reubicar el sistema de organización de cables según se necesite.
  • Diseñado para brindar mayor estabilidad estructural
    El diseño de estructura probado, los rieles de montaje de calibre grueso y las ruedas de alta resistencia ofrecen un nivel de carga estática (pies de nivelación) de 3000 libras (1364 kg) y un nivel de carga dinámica (ruedas) de 2250 libras (1023 kg). Los gabinetes han sido sometidos a pruebas y aprobados para su uso en combinación con accesorios de fijación adecuados con el fin de satisfacer diversos requisitos de protección sísmica. Para consultar requisitos específicos en la documentación del producto, visite apc.com.
  • Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra
    El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras están conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura cuenta con ocho placas eléctricas adicionales de conexión a tierra para la puesta a tierra externa.
Distribución de productos
Distribución de productos

Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Aruba , Barbados , Bangladesh , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Belize , Canada , Cook Islands , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Fiji , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Indonesia , India , Jamaica , Japan , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Cayman Islands , Saint Lucia , Sri Lanka , Myanmar , Mexico , Malaysia , Nicaragua , Nepal , New Zealand , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Puerto Rico , Paraguay , Singapore , El Salvador , Thailand , TP , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    2124mm , 212.4cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    600mm , 60.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    1070mm , 107.0cm
  • Altura del rack
    45U
  • Peso neto
    137.0kg
  • Peso de embarque
    153.7kg
  • Altura del bulto
    2240mm , 224.0cm
  • Ancho del bulto
    746mm , 74.6cm
  • Profundidad del bulto
    1156mm , 115.6cm
  • Color
    Black
  • Profundidad máxima de montaje
    915.0mm , 91.49cm
  • Profundidad mínima de montaje
    7.52pulgadas
  • Puerta frontal
    16.0calibre
  • Postes verticales
    16.0calibre
  • Puerta posterior
    18.0calibre
  • Cielorraso
    18.0calibre
  • Paneles laterales
    18.0calibre
  • Unidades por tarima
    1.0
  • Ancho del rack
    19"

Ambiental

  • Clase de protección
    IP 20

Conformidad

  • Aprobaciones
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantía estándar
    5 años para reparación o sustitución

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1750KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Incluye instrucciones de desembalaje e instalación, detalles de los equipos de montaje, especificaciones, e información de accesorios.
PDF

Tamaño

1242KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Tamaño

222KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Instalación
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

82KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

6507KB

Fecha de actualización

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Tamaño

339KB

Fecha de actualización

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Tamaño

774KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Source ZIP

Tamaño

46KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Tamaño

228KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Categoría

Subcategoría


Estante fijo negro para 22,7 kg/50 libras

Estante fijo voladizo que permite el montaje de un monitor u otro equipo en entornos de rack.

AR8105BLK
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Canal para cables, 600mm

Sistema de canales para montar cables de distribución de energía a través de la parte superior de un gabinete InRow NetShelter SX.

AR8561
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Organizador vertical de cables para gabinetes NetShelter SX de 600 mm de ancho y 45 U (Cantidad: 2)

Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tirantez entre cables y a mantener los cables prolijamente ordenados dentro de un gabinete o rack.

AR7722
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Organizador de cables horizontal de 1 U con bloque de escobillas

Facilita la circulación de aire adecuada y, al mismo tiempo, permite pasar los cables desde la parte frontal a la parte posterior del rack.

AR8429
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Organizador de cables horizontal de 2 U con orificios de paso para cables

Facilita la organización frontal de cables y, al mismo tiempo, permite pasar cables a los dispositivos ubicados en la parte posterior. Ocupa 2 U de espacio en el rack.

AR8428
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Unidad Smart-UPS SRT de APC, de 3000 VA y 230 V, para rack

Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

SRT3000RMXLI
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
APC Smart-UPS SRT, de 8000 VA y 208 V L630, para rack

Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

SRT8KRMXLT30
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Consola LCD de 17" para rack de APC

Teclado, mouse y consola LCD para montaje en rack de 1 U con distribución de teclado de inglés EE.UU.

AP5717
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Unidad Smart-UPS SRT de APC 3000 VA 230 V para rack con tarjeta de red

Protección de energía online, de alta densidad y doble conversión con autonomía escalable

SRT3000RMXLI-NC
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Consola LCD de 19" para rack de APC

Teclado, mouse y consola LCD para montaje en rack de 1 U con distribución de teclado de inglés EE.UU.

AP5719
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220

Mostrar resultados por página