Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 25 nodos

Compartir:

Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 25 nodos

SWDCE25NIF-DIGI

Description: Un sistema de monitoreo escalable estándar que recoge, organiza y distribuye alertas críticas, videos de vigilancia e información clave, gracias a lo cual proporciona una visión unificada de entornos con infraestructuras físicas complejas desde cualquier punto de la red.
Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 25 nodos

Call for More Information
800122220

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

StruxureWare Data Center Expert Características y beneficios

  • Arquitectura expandible
    Las licencias disponibles para nodos y aplicaciones amplían las posibilidades de la plataforma al permitirle crecer para cumplir con las cambiantes necesidades de negocios.
  • Se integra con las aplicaciones para gestión StruxureWare Central
    Logre la integración de la eficiencia energética, la planificación predictiva y las operaciones del centro de datos en tiempo real mediante las aplicaciones complementarias InfraStruxure Management: InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost e InfraStruxure Mobile.
  • Interfaz de programación de aplicaciones (API) para servicios web
    Brinda la capacidad de integrar datos y eventos de InfraStruXure Central en herramientas y aplicaciones informáticas existentes capaces de hacer llamados a servicios web
  • Módulo para salida Modbus TCP complementario
    Integra datos y determinados eventos provenientes de dispositivos administrados con InfraStruXure Central en un sistema de administración de edificios existente mediante transmisión Ethernet
  • Aplicación complementaria para vigilancia
    Mejore la visibilidad de sus activos críticos con la administración de amenazas físicas para monitorear y registrar toda la actividad de las áreas protegidas. Un repositorio centralizado permite que el usuario revise, busque y etiquete los eventos de vigilancia para futuras necesidades.
  • Acceso de usuarios personalizable
    Defina el nivel de acceso y los privilegios de visualización de los usuarios para grupos específicos. Controle el acceso a dispositivos mediante la limitación de la cantidad de cuentas especificadas por el administrador.
  • Soporte para monitoreo remoto
    Servicio basado en la Web que aporta una mirada adicional tendiente a preservar la integridad de la infraestructura física de una empresa. Profesionales experimentados trabajan sin descanso para brindar monitoreo las 24 horas y para ayudar a diagnosticar los problemas antes de que se vuelvan críticos.
  • Comunicaciones cifradas
    Comunicaciones con cifrado SSL de 128 bits entre cliente y servidor, y contraseñas e identificaciones de usuario cifradas para ayudar a proteger sus recursos.
  • Confección de mapas personalizados
    Los fondos personalizados, los íconos únicos asignables por el usuario y la posibilidad de ubicar los dispositivos mediante la modalidad de arrastrar y depositar facilitan la identificación de dispositivos con problemas de un vistazo, lo que minimiza los tiempos de inactividad, errores y costos.
  • Actualización masiva de firmware
    Reduzca el tiempo de instalación y la complejidad de los dispositivos administrados actualizando simultáneamente el firmware de varios dispositivos de APC.
  • Identificación automática (auto-discovery)
    Reduce el tiempo necesario para instalar e implementar los dispositivos de la infraestructura física mediante la detección automática de los dispositivos administrables de su red.
  • Configuración colectiva
    Ofrece la capacidad de configuración masiva integral, que permite que los usuarios creen, guarden y transmitan configuraciones o valores de dispositivos específicos para dispositivos de APC similares con una tarjeta de gestión de redes.
  • Advanced device grouping
    Defina el nivel de acceso y los privilegios de visualización de los usuarios para grupos específicos. Controle el acceso a dispositivos mediante la limitación de la cantidad de cuentas especificadas por el administrador.
  • Redes privadas
    Reduzca la cantidad de direcciones IP que se necesitan para administrar dispositivos en la red pública colocándolas en una red segura y aislada.
  • Interfaz del usuario localizada
    Brinda alertas localizadas, descripciones de las alertas y acciones recomendadas para dispositivos de APC en 10 idiomas locales
  • Repositorio centralizado de alertas
    Acceso a alertas históricas desde diversos dispositivos a través de una base de datos central. Clasificación de alertas por tipo, fecha, unidad o grupo de dispositivos.
  • Almacenamiento de datos integrado.
    Los discos duros de alta capacidad proporcionan amplio margen para el almacenamiento interno de datos, mientras que el soporte del modelo de almacenamiento conectado en red (NAS) posibilita el guardado y archivo de datos a largo plazo.
  • Informes personalizados
    Cree, guarde y programe informes definidos por el usuario para facilitar la recolección, distribución y análisis de los datos.
  • Análisis gráfico de tendencias
    Tenga acceso a datos actuales e históricos de cualquier dispositivo o grupo de dispositivos. Diagrame y haga gráficos múltiples puntos de datos en correlación lógica para visualizar posibles tendencias peligrosas.
  • Integración NMS
    Integre capturas SNMP en un sistema de gestión empresarial, lo que permitirá que los usuarios visualicen alertas generadas por dispositivos administrados con InfraStruXure Central
  • Búsqueda de texto libre
    Localice rápidamente los equipos y las alertas con el campo de búsqueda libre.
  • Administración centralizada
    Permite la administración y control central de una gran red de dispositivos.
  • Filtros de alarma
    Personalice la interfaz de usuario para que muestre los dispositivos en estado crítico, de advertencia o normal.
  • Notificación de fallas
    La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física. Permite a los administradores del área informática reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
  • Monitoreo en tiempo real
    Enterprise Manager de APC proporciona un monitoreo en tiempo real de dispositivos APC, que permite una rápida resolución de anomalías energéticas que podrían afectar la disponibilidad de la red. La pantalla de estado de dispositivos predeterminada de Enterprise Manager clasifica cada UPS de APC de la red por su estado y proporciona una descripción de problemas a medida que surgen.
  • Consola unificada
    La aplicación personalizable para clientes Windows y Linux permite el acceso inmediato a la aplicación InfraStruXure Central desde cualquier sector de la red.
  • Soporte para dispositivos de múltiples proveedores
    Amplio soporte para múltiples proveedores para el monitoreo de dispositivos SNMP en red. Obtenga visibilidad de los dispositivos SNMP existentes mediante notificaciones de umbrales de alerta, información histórica de datos e informes.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

StruxureWare Data Center Expert
Número de parte
Fecha de actualización

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licencia de vigilancia para 25 nodos

Compatible con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de parte

SWDCE25NSV-DIGI

Fecha de actualización

2002-01-15
Call for More Information
800122220

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 100 nodos

Compatible con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de parte

SWDCE100NIF-DIGI

Fecha de actualización

2002-01-15
Call for More Information
800122220

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 500 nodos

Compatible con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de parte

SWDCE500NIF-DIGI

Fecha de actualización

2002-01-15
Call for More Information
800122220

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 1000 nodos

Compatible con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de parte

SWDCE1000NIF-DIGI

Fecha de actualización

2002-01-15
Call for More Information
800122220

StruxureWare Data Center Expert

Data Center Expert: Licencia de vigilancia para 10 nodos

Compatible con: Windows 2000 , WinNT/Intel

Número de parte

SWDCE10NSV-DIGI

Fecha de actualización

2002-01-15
Call for More Information
800122220

Categoría

Subcategoría


Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 25 nodos

Un sistema de monitoreo escalable estándar que recoge, organiza y distribuye alertas críticas, videos de vigilancia e información clave, gracias a lo cual proporciona una visión unificada de entornos con infraestructuras físicas complejas desde cualquier punto de la red.

SWDCE25NIF-DIGI
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 500 nodos

Un sistema de monitoreo escalable estándar que recoge, organiza y distribuye alertas críticas, videos de vigilancia e información clave, gracias a lo cual proporciona una visión unificada de entornos con infraestructuras físicas complejas desde cualquier punto de la red.

SWDCE500NIF-DIGI
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 1000 nodos

Un sistema de monitoreo escalable estándar que recoge, organiza y distribuye alertas críticas, videos de vigilancia e información clave, gracias a lo cual proporciona una visión unificada de entornos con infraestructuras físicas complejas desde cualquier punto de la red.

SWDCE1000NIF-DIGI
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Data Center Expert: Licencia de infraestructura para 100 nodos

Un sistema de monitoreo escalable estándar que recoge, organiza y distribuye alertas críticas, videos de vigilancia e información clave, gracias a lo cual proporciona una visión unificada de entornos con infraestructuras físicas complejas desde cualquier punto de la red.

SWDCE100NIF-DIGI
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Data Center Expert: Licencia de vigilancia para 10 nodos

Un sistema de monitoreo escalable estándar que recoge, organiza y distribuye alertas críticas, videos de vigilancia e información clave, gracias a lo cual proporciona una visión unificada de entornos con infraestructuras físicas complejas desde cualquier punto de la red.

SWDCE10NSV-DIGI
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220
Data Center Expert: Licencia de vigilancia para 25 nodos

Un sistema de monitoreo escalable estándar que recoge, organiza y distribuye alertas críticas, videos de vigilancia e información clave, gracias a lo cual proporciona una visión unificada de entornos con infraestructuras físicas complejas desde cualquier punto de la red.

SWDCE25NSV-DIGI
Call for More Information
800122220
Call for More Information  800122220

Mostrar resultados por página