Bloque de tomacorrientes de APC, 6 tomas de salida, cable de 2 pies (0,6 m), set de dos unidades, 120 V, negro

Compartir:

Bloque de tomacorrientes de APC, 6 tomas de salida, cable de 2 pies (0,6 m), set de dos unidades, 120 V, negro

PZ62BDP

Description: Conveniencia y versatilidad cuando se necesitan tomas de salida adicionales

Incluye : User Manual

Bloque de tomacorrientes de APC, 6 tomas de salida, cable de 2 pies (0,6 m), set de dos unidades, 120 V, negro

Call for More Information
800122220
Incluye: Manual del usuario

PZ62BDP Features

Bloque de tomacorrientes de APC, 6 tomas de salida, cable de 2 pies (0,6 m), set de dos unidades, 120 V, negro

  • Perforaciones para montaje en pared
    Brindan flexibilidad de configuración en espacios reducidos y permiten el montaje sobre la pared o en otras superficies.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Cantidad de tomas de salida
    6.0
  • Estilo de tomacorrientes
    NEMA 5-15R

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    0.61metros
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Energía de entrada
    1200.0Vatios
  • Corriente máxima de entrada
    15.0A
  • Corriente de línea máxima
    15A

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    260mm , 26.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    49mm , 4.9cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    35mm , 3.5cm
  • Peso neto
    0.55kg
  • Peso de embarque
    0.61kg
  • Altura del bulto
    291mm , 29.1cm
  • Ancho del bulto
    150mm , 15.0cm
  • Profundidad del bulto
    37mm , 3.7cm
  • Color
    Black
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    525 x 352 x 190mm
  • Unidades de sobreembalaje
    12.0
  • Peso del sobreembalaje
    8.25
  • Unidades por tarima
    240.0
  • Códigos SCC
    1073130433671 3

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Aprobaciones
    ETL, UL 1363
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
Title
Tamaño
Fecha de actualización