NetShelter SV

Racks de equipos informáticos universales con características y funciones básicas que dan respuesta a los requisitos y aplicaciones fundamentales de los equipos informáticos para montaje en rack en una variedad de entornos informáticos.

NetShelter SV es el gabinete informático de Schneider Electric que usted ya conoce, pero ahora incorpora funciones y características básicas que lo convierten en una solución rentable. El diseño de NetShelter SV sigue asignando importancia fundamental a las necesidades de enfriamiento, distribución de energía y organización de cables con el fin de brindar un entorno de rack confiable para equipos de misión crítica, pero incorpora como opcionales características tales como paneles laterales, ruedas pivotantes y canal trasero para cables que reducen el costo del gabinete básico.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Gabinete NetShelter SV 42 U, 600mm de ancho x 1060mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2400 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV de 42 U, 600 mm de ancho x 1060 mm de profundidad, con paneles laterales, negro, rack único, sin ensamblar Número de parte AR2400FP1 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 42 U, 600 mm de ancho x 1060 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2401 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 48 U, 600mm de ancho x 1060 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2407 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 42 U, 800 mm de ancho x 1060mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2480 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 48 U, 800 mm de ancho x 1060 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2487 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 42 U, 600mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2500 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 48 U, 600mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2507 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 42 U, 800 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2580 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Gabinete NetShelter SV 48 U, 800 mm de ancho x 1200mm de profundidad, con paneles laterales, negro Número de parte AR2587 Call for More Information
800122220 800122220
Seguridad
Ménsulas de fijación del gabinete al piso incluidas El gabinete se entrega con ménsulas de fijación que fijan el gabinete al pallet durante el envío. Las mismas ménsulas de fijación pueden utilizarse para fijar el gabinete al piso en el lugar de instalación.
Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras están conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura cuenta con ocho placas eléctricas adicionales de conexión a tierra para la puesta a tierra externa.
Comodidad
Herramientas de ajuste y piezas de montaje del gabinete incluidas Todos los gabinetes se entregan con una bolsa que incluye piezas para montar equipos informáticos y herramientas para realizar ajustes sencillos del gabinete.
Paneles laterales desmontables de altura completa Los paneles laterales pueden retirarse para facilitar el acceso al gabinete durante la instalación y configuración de los equipos. Los paneles laterales pueden trabarse con una llave que también se usa para cerrar las puertas frontal y posterior.
Paneles y aberturas para acceso a cables Las grandes ranuras para acceso de cables en el techo brindan acceso a la salida de cables en altura. El diseño inferior permite el acceso de cables sin obstrucciones a través de un piso elevado. Los techos para gabinetes de 800 mm (32 pulgadas) de ancho incluyen escobillas.
Selección simple Ya no es necesario pasar horas eligiendo y reuniendo docenas de números de piezas para crear un solo gabinete. Schneider Electric lo simplificó proporcionando los detalles y ofreciendo gabinetes completos con números de pieza únicos.
Puertas frontales y traseras perforadas Las puertas frontales y traseras perforadas brindan altos niveles de ventilación a los equipos para montaje en rack.
Puertas fácilmente desmontables con diseño de pasador de bisagra a resorte La puerta frontal puede cambiarse de lado o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas pueden quitarse fácilmente gracias al diseño sencillo con pasador de bisagra a resorte.
Agilidad
Ménsulas para montaje de accesorios traseras pre instaladas Las ménsulas integradas y adaptables para montaje de accesorios traseras ofrecen ubicaciones de montaje que no ocupan espacio en U para accesorios que se instalan sin herramientas. Cada ménsula tiene dos bahías de montaje que admiten una combinación de hasta cuatro accesorios, como PDU para racks y organizadores de cables verticales montados dentro del rack. Modifique las posiciones estándar de fábrica de las ménsulas o instale ménsulas adicionales (AR824002, cant. 2) para instalar accesorios de media altura de rack como organizadores de cables y PDU para rack vertical.
Opción de gabinete no ensamblado (42 U x 600 mm de ancho x 1060 mm de profundidad) para establecimientos de características particulares No todos los lugares donde se realizan las instalaciones cuentan con la superficie libre necesaria para desplazar e instalar gabinetes de altura estándar. Esta opción sin ensamblar se embala de modo tal que sea posible transportarla en espacios estrechos para luego ensamblarla en el sitio donde se instalará.
Se proveen piezas de anexión Los gabinetes incluyen piezas de anexión pre instaladas para unirlos en hilera y dotarlos de mayor estabilidad. Los gabinetes cuentan con ménsulas de anexión pre instaladas para unir gabinetes situados a una distancia de 600 mm entre centros. Las ménsulas de anexión para unir gabinetes situados a una distancia de 24 pulgadas entre centros se incluyen junto con el kit de piezas suministrado.
Ruedas de perfil estándar y pies de nivelación ajustables desde abajo Los gabinetes se envían en la modalidad estándar con pies de nivelación y ruedas pivotantes. Los pies de nivelación pueden ajustarse utilizando una llave desde la parte inferior del gabinete
Puertas posteriores divididas La doble puerta posterior ayuda a maximizar el espacio en el piso. Sólo se necesitan 11 pulgadas (279mm) de distancia de guarda detrás de los gabinetes para permitir que abra la puerta.
Rieles de montaje ajustables con alineación simple Los rieles de montaje vertical pueden ajustarse en incrementos de 0,4 pulgada (10 mm), lo que cubre prácticamente todos los requisitos de montaje para equipos informáticos. Alinee los rieles de montaje con el lado opuesto del gabinete identificando la posición del orificio utilizado. Las posiciones en U están numeradas en la parte anterior y posterior a fin de permitir una rápida instalación de los equipos.
Compatibilidad
Sistemas de rack compatibles de Schneider Electric Compatible con una diversidad de productos accesorios para montaje en rack de Schneider Electric, con el fin de brindar la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configure soluciones de rack con el configurador de soluciones para entornos informáticos pequeños del Portal de diseño de Schneider Electric que le ofrece la posibilidad de verificar la compatibilidad de los productos además de un útil catálogo de equipos provistos por otros fabricantes para ayudarlo a idear la solución de rack perfecta.
Compatibilidad con montaje en rack de 19" EIA-310 estándar garantizada Montaje estándar para garantizar la compatibilidad con todos los equipos de 19" que cumplan con la norma EIA-310. La garantía de "calce perfecto" (reintegro de dinero) le brinda la tranquilidad de que todos sus equipos para montaje en rack compatibles con el estándar EIA-310-E entrarán en un gabinete NetShelter.
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
NetShelter SV - A Smart Choice in Data Center Racks

NetShelter SV Enclosure Unassembled Option Assembly