Switches para Ethernet

Brinde soporte a su infraestructura de red con tecnología de transferencia de alto rendimiento.

Explore los switches para Ethernet en una animación 3D.
Los switches para Ethernet de APC aumentan la adaptabilidad al ofrecer una solución preintegrada diseñada para la arquitectura InfraStruXure®. Reducen el costo total de propiedad ofreciendo transmisión de datos a alta velocidad a precios convenientes. Los switches para Ethernet de APC para montaje en 1 U de rack satisfacen las necesidades de conectividad de administradores de redes, y están diseñados para eliminar la congestión en la red. Pueden emplearse en cualquier lugar en el que haya equipos integrados en red, por ejemplo, salas de cableado, salas de cómputos y centros de datos de cualquier tamaño.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Switch para Ethernet 10/100 con 24 puertos de APC Número de parte AP9224110 Call for More Information
800122220 800122220
Comodidad
Rack mount Coloque el bastidor en un estante con hardware de montaje en estante incluido.
Indicadores LED que muestran el estado por puerto Proporcione información en tiempo real sobre el estado operativo del sistema.
Instalación "Plug and Play" Instalación rápida y sencilla
Agilidad
Arquitectura Store and Forward Aumente la eficiencia al eliminar de la red los paquetes con errores.
Autonegociación Ajuste los modos de velocidad para lograr la mejor conexión.
MDI/MDIX automático Conéctese fácilmente con sus dispositivos, sin necesidad de cables cruzados.
Control de circulación Garantiza que el dispositivo receptor pueda manejar los datos transmitidos.