Dispositivos de protección contra sobretensiones

Protección contra transitorios de potencia perjudiciales para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.



 
La serie SurgeArrest® Performance de APC brinda el más alto nivel de protección contra sobretensiones para computadoras profesionales, componentes electrónicos de alta gama y otros equipos sensibles. Esta línea de bloques de tomacorrientes, con el más alto nivel de energía admitida en joules y la mayor cantidad de tomas de salida, ofrece el máximo nivel de protección contra sobretensiones. Las unidades SurgeArrest Performance también incluyen puertos USB, tapas protectoras, indicadores de sobrecarga y organización de cables. Los bloques de tomacorrientes de la serie Surge Arrest Performance suelen usarse, por ejemplo, para equipos de cómputo de alta gama, refrigeradores, lavadoras, televisores y sistemas de audio.
Seguir leyendo
La serie SurgeArrest Home/Office de APC brinda protección contra sobretensiones premium para computadoras y otros equipos electrónicos ante sobretensiones de gran magnitud. Esta línea de bloques de tomacorrientes con protección contra sobretensiones incluye características tales como desfasador para línea de teléfono a fin de proteger las líneas de comunicación, puertos USB y amplios espacios para conexión de transformadores de modo que puedan enchufarse los equipos sin bloquear ninguna toma de salida. Los bloques de tomacorrientes de la serie Surge Arrest Home/Office suelen usarse, por ejemplo, para equipos PC profesionales, televisores, consolas de juegos e impresoras.
Seguir leyendo
La serie Essential SurgeArrest de APC brinda protección básica contra sobretensiones para computadoras y componentes electrónicos del hogar. Estos bloques de tomacorrientes ofrecen la solución de protección contra sobretensiones para sus dispositivos más conveniente en términos de precios. Entre las principales características se incluyen los puertos USB para carga de dispositivos móviles y los indicadores LED para una clara identificación de estados. Los bloques de tomacorrientes de la serie Surge Arrest Essential suelen usarse, por ejemplo, para equipos PC básicos, routers, módems, redes domésticas, cajas de conexiones y reproductores de audio y video on line.
Seguir leyendo
Gran parte de los daños ocasionados por aumentos bruscos en la tensión tienen su origen en sobretensiones transitorias y prolongadas que se propagan por líneas de datos sin protección. Estas sobretensiones provienen de una variedad de fuentes, que incluyen la acumulación de carga estática y los rayos. Cuando no se las protege, las líneas de datos exponen las tarjetas de red, componentes A/V, módems y otros equipos que se integran en red a los nocivos transitorios eléctricos. La familia ProtectNet de supresores de sobretensiones autosoportados protege líneas de datos individuales, que comprenden las líneas de teléfono y red, cables coaxiales y otros. La incorporación de un dispositivo ProtectNet en su línea de datos con conexión a tierra evita que las sobretensiones que suelen ingresar por la "puerta trasera" atenten contra su productividad y le cuesten dinero.
Seguir leyendo