Accesorios para alimentación configurables

Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

Los accesorios de APC para distribución de energía brindan la flexibilidad y las posibilidades de administración que necesitan los centros de datos. Al proporcionar una completa gama de whips monofásicos y trifásicos, disyuntores, sets de conectores y accesorios para monitoreo de la corriente, se garantiza la agilidad, disponibilidad y capacidad de administración del centro de datos. Todos nuestros accesorios cuentan con el respaldo de las pruebas y garantías de fábrica, y le permiten expandir las unidades de distribución de energía de su centro de datos para contemplar sus necesidades crecientes.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 1 POLO, 20 AMPERES Número de parte PD1P20ABBSD Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 100 A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P100AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 125A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P125AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 150A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P150AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 175 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P175AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 200 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P200AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 225A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P225AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 300 A, disparo electrónico, de tipo T5 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P300AETT5B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 300 A, de tipo T5 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P300AT5B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 400 A, de tipo T5 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P400AT5B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 60 A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P60AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 70 A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P70AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto DISYUNTOR SQUARE D ACCESORIO PARA UNIDAD PDU DE APC DE 3 POLOS, 80 AMPERES Número de parte PD3P80ABBSD Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 80 A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P80AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor tripolar, 90 A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD3P90AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Adaptador para disyuntor tipo T1, tripolar Número de parte PD3PADAPT1 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Adaptador para disyuntor tipo T3, tripolar Número de parte PD3PADAPT3 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Adaptador para disyuntor tipo T5, tripolar Número de parte PD3PADAPT5 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 100A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P100AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 125A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P125AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 150A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P150AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 175A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P175AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 200 A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P200AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 225A, de tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P225AT3B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 60A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P60AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 70A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P70AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 80A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P80AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Disyuntor cuatripolar, 90 A, de tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW Número de parte PD4P90AT1B Call for More Information
800122220 800122220
Producto Conector de entrada de 4 conductores para PDU ISX 600 V 80 A Número de parte PDNCL100 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada inferior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores, 200 A Número de parte PDPB4200 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada inferior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 5 conductores, 200 A Número de parte PDPB5200 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada inferior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores, 480V 100 A IEC 309 Número de parte PDPBG100 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada inferior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores, 600V 80 A IEC 309 Número de parte PDPBL80 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Enchufe para conexión al puerto de pruebas de 5 conductores, 63 A, para PDU EMEA/PAA ISX Número de parte PDPC563 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Conector de pin y hembra de 4 conductores, 200 A, para unidad PDU ISX Número de parte PDPS4200 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Conector de pin y hembra de 5 conductores, 200 A, para unidad PDU ISX Número de parte PDPS5200 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores, 200 A Número de parte PDPT4200 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 5 conductores de 200 A Número de parte PDPT5200 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores de 480 V 100 A IEC 309 Número de parte PDPTG100 Call for More Information
800122220 800122220
Producto Cable de entrada superior a la unidad PDU ISX c/ enchufe de 4 conductores, 600V 80 A IEC 309 Número de parte PDPTL80 Call for More Information
800122220 800122220
Page:
Agilidad
Amplia gama de aplicaciones El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida. La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.