StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1 an de support technique logiciel, 500 racks

Partager:

StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1 an de support technique logiciel, 500 racks

WOPC1YR500

Description: Fournit une assistance technique par téléphone 24x7 et des mises à jour de logiciel disponibles pendant toute la durée du contrat pour toutes les clés de licence couvertes par un contrat d'assistance du logiciel.

Inclut : 1 Year contract

StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1 an de support technique logiciel, 500 racks

Fournit une assistance technique par téléphone 24x7 et des mises à jour de logiciel disponibles pendant toute la durée du contrat pour toutes les clés de licence couvertes par un contrat d'assistance du logiciel.

Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Inclut: Contrat d'un an

WOPC1YR500 Features

StruxureWare Data Center Operation for Colo, 1 an de support technique logiciel, 500 racks

  • Support technique par téléphone 7j/7, 24h/24
    Les ingénieurs expérimentés de notre support technique sont disponibles pour répondre à vos questions, et vous apporteront l'aide requise à tout moment.
  • Attestation de garantie de Service
    Les clients bénéficient de l'assistance de l'équipe de gestion des droits au service afin d'assurer que leurs produits sont correctement inscrits. L'attestation électronique de droit au service comporte les informations détaillées concernant l'enregistrement au service, ainsi que sa date d'expiration.
  • Mises à jour de logiciels
    Les contrats de support logiciel confèrent aux clients le droit aux mises à niveau et mises à jour logicielles, donnant accès aux nouvelles fonctionnalités et améliorations de produit.

Opération StruxureWare Data Center Caractéristiques et avantages

  • Plusieurs salles
    Donne la possibilité d'afficher plusieurs salles sur le même plan de sol pour obtenir une représentation précise et gérer les installations d'envergure.
  • Affichage personnalisable
    Permet une recherche détaillée en fonction du site pour un modèle logique du datacenter, dans lequel les salles du datacenter peuvent être organisées par régions, pays, campus, sites, bâtiments et salles.
  • Magasin d'inventaire virtuel
    Assurez le suivi des nouveaux périphériques à partir de leur arrivée sur site, au moyen du magasin virtuel.
  • Vue de l'agencement
    Bénéficiez d'une représentation précise de votre datacenter, grâce à une vue graphique simple à utiliser de l'implantation au sol et en perspective.
  • Vue frontale de rack
    Vue frontale détaillée des racks permettant d'obtenir une représentation graphique précise des équipements et de leur localisation dans le rack.
  • Recherche de ressources globales
    Localisez rapidement les ressources grâce à la recherche de texte libre et exportez les données des équipements au format Excel.
  • Appareils personnalisés
    Personnalisez rapidement les périphériques en catalogue selon vos spécifications en seulement 2 clics, avec la possibilité de modifier des points de données tels que les besoins en alimentation électrique.
  • Bibliothèque de ressources
    Utilisez la bibliothèque complète d'infrastructure physique et d'équipements informatiques des principaux fabricants.
  • Point de vue organisationnel
    Permet une recherche détaillée en fonction du site pour un modèle logique du datacenter, dans lequel les salles du datacenter peuvent être organisées par régions, pays, campus, sites, bâtiments et salles.
  • Références basées sur le réseau
    Une approche flexible des coordonnées au sol permet aux opérateurs du datacenter d'adopter un schéma personnalisé d'identification des emplacements.
  • Intégration CAD
    Permet d'importer les dessins CAO (conception assistée par ordinateur) pour redessiner rapidement la salle et convertir les dessins CAO des cages en modèle DCIM, incluant les couches CAO pour afficher toutes les informations disponibles sur les installations.
  • Actions recommandées
    Enterprise Manager fournit une description détaillée des problèmes dès leur survenue ainsi que des actions recommandées pouvant résoudre le problème associé. Cette caractéristique unique réduit les besoins en formation et accélère le dépannage des problèmes liés à l'alimentation.
  • Fonctionnement du datacenter mobile
    S'intègre à InfraStruxure Mobile pour accéder à l'application InfraStruxure Operations en cours via le PDA portatif Motorola (Symbol) MC70.
  • Gestion du réseau guidé
    Un aperçu graphique des chemins réseau du datacenter et de leurs interconnexions.
  • Tableau de bord en direct
    Transparence accrue des indicateurs de performance clés des datacenters grâce à des tableaux de bord sur le Web facilement configurables, affichant des informations personnalisables au niveau de la direction.
  • Calculateur PUE/DCiE
    Fournit les valeurs de rendement énergétique pour pouvoir connaître la consommation énergétique quotidienne.
  • Alarmes dans la configuration physique
    Indique en temps réel les défaillances de dispositif au sein de l'agencement de l'étage et une vue de face de la baie pour l'état des opérations du datacenter.
  • Plateforme d'entreprise
    Haute disponibilité avec redondance de basculement par une installation en cluster et un équilibrage de charge, garantissant un système stratégique sans aucune faille.
  • Gestion de l'inventaire
    Gestion des inventaires situés dans les racks, fournissant un aperçu instantané des actifs du datacenter.
  • Rapport d'inventaire
    Comprend des informations structurées sur tous les dispositifs en baies, organisées par type, âge, fabricant et propriétés du dispositif pour une vue d'ensemble rapide de tous les dispositifs actuels au sein d'un datacenter.
  • Dépannage des serveurs lames
    Reflète la configuration exacte du datacenter en modélisant les lames dans leurs armoires.
  • Accès multi-utilisateurs
    Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.
  • Rôles utilisateur
    Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
  • Accès en lecture seule
    L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
  • Sécurité par mot de passe
    Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
  • Vue en 3D de la cage
    Souligne le périmètre des cages pour une visualisation instantanée en 3D de la disposition et le calcul automatique de la surface de la cage.
  • Liste de contrôle
    Effectuer le suivi de toutes les modifications d'équipement au niveau des cages et des installations sur tout le cycle de vie du datacenter, afin d'assurer une transparence et faciliter l'identification des besoins en maintenance.
  • Tenant impact analysis
    Mapper les actifs client au niveau d'une salle, cage, rack ou serveur pour une visibilité précise de l'impact sur le client en cas de coupure de courant.
  • Visualisation de la cage
    Visualiser l'espace actuellement disponible avec des données client anonymes pendant la phase de prévente pour planifier les cages pour les nouveaux clients potentiels, réserver de l'espace et soutenir le processus de vente.
  • Client Web
    Permet à l'utilisateur de consulter les ressources des centres de données, la consommation électrique et la capacité de puissance via un navigateur Web moderne. Cela réduit les coûts de maintenance et permet aux responsables de prendre des décisions mieux informées, plus éclairées et en temps réel.
  • Alimentation mesurée de la cage
    Permet une refacturation détaillée auprès des clients individuels via une vue d'ensemble pratique de l'énergie vendue et mesurée.
  • Rapport d'alimentation
    Met en évidence la capacité totale par rapport à la capacité vendue et la charge mesurée par site pour une vue d'ensemble complète de la capacité d'alimentation actuelle.
  • Rapport d'espace
    Vue d'ensemble instantanée de la capacité d'espace actuelle, qui permet d'identifier l'espace occupé, réservé et disponible à la vente, ainsi que l'espace utilisé en interne.
  • Rapport d'inventaire des locataires
    Affiche tout l'équipement associé à un client, pour un inventaire instantané du client.
  • Rapport des prises d'alimentation
    Met en évidence l'état actuel des prises mâles et femelles pour un ou plusieurs clients ou unités de distribution électrique, indiquant notamment les suraffectations.
  • Support de local électrique
    Surveillance des capacités et planification des changements pour des équipements d'alimentation centralisés dans des zones extérieures au plan d'étage principal du datacenter.
  • Services déployés en option
    Déploiement rapide d'agencement de la salle, de l'infrastructure physique et informatique grâce au recours des services professionnels APC.
  • Modèle de données partagées
    Préservation de données matures et synchronisées pendant toute la durée du cycle de vie du datacenter.
  • Compatible avec tous les fournisseurs
    Permet la modélisation des équipements et des données de n'importe quel fournisseur, offrant une prise en charge des environnements de datacenter existants.
  • Localisation
    Interface utilisateur disponible dans la plupart des langues locales.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , APJ , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , EMEA , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , GCN , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , LAM , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , NAM , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification
Cahier des charges
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

87KB

Mise à jour le

2018-06-13

Helps explain exactly what the Software Support Contracts for StruxureWare Data Center Expert and StruxureWare Data Center Operation contain. *Updated September 2015
Titre
Taille
Mise à jour le