Mobile Power Pack APC, lithium-polymère 5 000 mAh, noir (EMEA/CIS/MEA)

Partager:

Mobile Power Pack APC, lithium-polymère 5 000 mAh, noir (EMEA/CIS/MEA)

M5BK-EC

Description: Alimentation portable pour périphériques mobiles.

Inclut : USB Power Adapter , User Manual

Mobile Power Pack APC, lithium-polymère 5 000 mAh, noir (EMEA/CIS/MEA)

Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB , Manuel utilisateur

M5BK-EC Features

Mobile Power Pack APC, lithium-polymère 5 000 mAh, noir (EMEA/CIS/MEA)

  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
  • Chargement efficace
    La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de la Batterie (mAH)
    5000
  • Tension en sortie de la batterie
    5V

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    5V
  • Alimentation d''entrée
    8.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium-polymère
  • Montage de batteries
    --
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    --
  • Design de Vie de Batterie
    --
  • Service de Vie de Batterie
    --

Physique

  • Hauteur max.
    107mm , 10.75cm
  • Largeur max.
    64mm , 6.44cm
  • Profondeur max.
    14mm , 1.44cm
  • Poids net
    0.14kg
  • Poids avec emballage
    0.2kg
  • Hauteur de transport
    190mm , 19.0cm
  • Largeur de transport
    108mm , 10.8cm
  • Profondeur de transport
    22mm , 2.2cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    1440.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 35 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-900mètres
  • Température de stockage
    0 - 50 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-900mètres

Conformité

  • Approbation
    BSMI, Marquage CE, EN/IEC 60950-1, FCC Partie 15 Classe B
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

429KB

Mise à jour le

2018-06-18

User Manual for Mobile Power Banks M5BK-EC, M5WH-EC, M10BK-EC and M10WH-EC for EMEA Region
PDF

Taille

363KB

Mise à jour le

2018-06-12

User Manual for Mobile Power Banks M5 and M10 for EMEA Region
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

387KB

Mise à jour le

2018-06-12

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

109KB

Mise à jour le

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Taille

504KB

Mise à jour le

2018-06-15

CFR, Title 47 FCC part 15:2012
PDF

Taille

507KB

Mise à jour le

2018-06-15

EN55022:2010; EN55024:2010
PDF

Taille

294KB

Mise à jour le

2018-06-15

GOST certificate
PDF

Taille

1232KB

Mise à jour le

2018-06-11

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

Taille

40KB

Mise à jour le

2018-06-11

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
Titre
Taille
Mise à jour le