Caméra NetBotz 160

Partager:

Caméra NetBotz 160

NBPD0160

Description: La caméra USB est dotée d'une capacité de surveillance améliorée en matière de dispositifs de contrôle de salle NetBotz sélectionnés et de contrôle de rack.

Inclut : Cable ties , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable , Wall Mounting Brackets

Caméra NetBotz 160

La caméra USB est dotée d'une capacité de surveillance améliorée en matière de dispositifs de contrôle de salle NetBotz sélectionnés et de contrôle de rack.

Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Inclut: Attache-câbles , CD de documentation , Guide d'installation , Fixations pour montage en rack , Câble USB , Pattes de fixation murale

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

NBPD0160 Features

Caméra NetBotz 160

  • audio 2 voies
    Reconnaît la capacité de service à distance par le biais d'entrées de haut-parleur et de microphone. Le logiciel avancé Pack n°1 requis pour l'activation de la fonctionnalité.
  • Contact porte
    Active un appareil NetBotz pour détecter l'action d'ouverture d'une porte qui déclenche l'enregistrement de surveillance.

Caméras de sécurité Caractéristiques et avantages

  • Caméra pour vidéo intégrale
    Enregistrement visuel lors d'une utilisation avec un dispositif NetBotz compatible.
  • Evolutivité
    La plate-forme extensible peut être mise à niveau afin de répondre aux exigences et besoins changeants de l'activité. L'administration de périphériques complémentaires est possible selon les besoins, tandis que de puissantes applications pour les équipements et les services aident à étendre les capacités d'administration du produit.
  • Équipement intelligent
    Le logiciel intégré permet aux équipements d'évaluer la gravité des menaces et de générer des notifications, ce qui réduit la bande passante du réseau.
  • Contrôle environnemental
    Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
  • Prise en charge de capteurs tiers
    Ajoutez facilement des capteurs tiers pour surveiller les fluides, les vibrations, les particules de poussière, les rayonnements, etc. et répondre à des besoins de surveillance spécifiques.
  • Caméra pour vidéo intégrale
    Enregistrement visuel lors d'une utilisation avec un dispositif NetBotz compatible.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Stockage des vidéos déclenchées par des événements
    Le stockage vidéo déclenché par mouvement ou alerte.
  • Surveillance de l'équipement réseau
    Surveillez les signes physiques « vitaux » des équipements de réseau et informatiques via IPMI ou SNMP.
  • Prise en charge d'appareils portatifs
    Envoi d'alertes au format PDA sur votre Palm/Blackberry/PocketPC, y compris d'images et d'un lien vers une vidéo en direct.
  • Politiques d'escalade personnalisées
    Les alertes sont gérées en fonction de vos politiques d'escalade et reçues dans divers formats.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Djibouti , Danemark , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    102mm , 10.2cm
  • Largeur max.
    100mm , 10.0cm
  • Profondeur max.
    78mm , 7.8cm
  • Poids net
    0.2kg
  • Poids avec emballage
    1.4kg
  • Hauteur de transport
    216mm , 21.6cm
  • Largeur de transport
    216mm , 21.6cm
  • Profondeur de transport
    260mm , 26.0cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    10 - 90 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    10 - 90 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    AS/NZS 3548 (marque C) Classe A, Répertorié cUL, CE, Directive EMC 2004/108/EC, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, Directive basse tension 2006/95/CE, PSE, Listé UL, VCCI classe A, VDE
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

711KB

Mise à jour le

2018-06-12

Includes physical description, inventory list, installation procedures, camera adjustments, specifications, warranty details.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

362KB

Mise à jour le

2018-06-18

CCC Exemption
PDF

Taille

218KB

Mise à jour le

2018-06-01

Regulatory requirement in the EU
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Plateau fixe 50 lbs/22,7 kg, noir

Plateau fixe cantilever pour montage en rack d'un moniteur ou d'autres équipements dans une baie.

AR8105BLK
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Kit matériel M6

Visserie M6 pour installer des équipements dans des baies avec rails de montage à trous carrés. Qté 32 lots d'écrous à cage M6, rondelles en nylon et vis à fente et Philips.

AR8100
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 16 A, 230 V, (18)C13 et (2)C19, câble IEC309

Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettent aux responsables de datacenters de prendre des décisions en connaissance de cause sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.

AP8858EU3
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Panneaux latéraux doubles NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, gris, Qté 2

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7303G
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Kit de conduits SX pour unité de suppression d'air en rack APC, 24 pouces

Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression

ACF126
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Panneaux latéraux ouverts NetShelter SX 42U 1200 mm de profondeur, en noir, qté : 2

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7303
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Kit de conduits pour unité de suppression d'air APC, 600 mm

Distribution de l'air pour les racks à forte densité électrique et les zones de basse pression

ACF127
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
AP7555A
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Bandeau de prises, commutée, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté proposent des fonctionnalités avancées de surveillance de la charge et permettent de mettre sous et hors tension les prises à distance et de manière individuelle dans le cadre d'un cycle d'alimentation, d'une alimentation différée et de l'administration de l'utilisation en sortie.

AP7921B
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Elément de rangement horizontal pour câbles, rainure latérale 18 à 30 pouces

Accessoire de gestion des câbles qui contribue à préserver les câbles en état et à les agencer dans une armoire ou un rack.

AR8008BLK
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16

Afficher résultats par page