APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

Partager:

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

BV500I-GR

Description: Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

Inclut : User Manual

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Inclut: Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

BV500I-GR Features

APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V

  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Orifice pour montage mural
    Permet de disposer de flexibilité pour une configuration dans les espaces restreints et un montage mural ou sur d'autres surfaces.

Easy UPS Caractéristiques et avantages

  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • LED Indicators
    Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Design élégant
    Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
    Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Prises espacées de blocs transformateurs
    Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Caractéristiques de sécurité avancées
    Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.
  • Batterie de secours et parafoudre
    Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Distribution des produits
Distribution des produits

Emirats Arabes Unis , Arménie , Angola , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Djibouti , Algérie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Ethiopie , Gabon , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irak , Iran , Jordanie , Kenya , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liberia , Lesotho , Maroc , Moldavie , Madagascar , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Oman , Pakistan , Pologne , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    300Watts / 500VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    300Watts / 500VA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (4) Schuko CEE 7 (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    Schuko CEE 7/7P
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    3 - 5

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Physique

  • Hauteur max.
    92mm , 9.25cm
  • Largeur max.
    160mm , 16.05cm
  • Profondeur max.
    305mm , 30.5cm
  • Poids net
    3.9kg
  • Poids avec emballage
    4.2kg
  • Hauteur de transport
    237mm , 23.7cm
  • Largeur de transport
    143mm , 14.3cm
  • Profondeur de transport
    373mm , 37.3cm
  • Codes SCC
    1073130433828 1

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 90 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-1968.3mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    40.0dBA

Conformité

  • Approbation
    CE
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4450KB

Mise à jour le

2018-06-12

User manual for Back-UPS BV500I, BV500I-GR, BV500I-MS, BV650I, BV650I-GR, BV650I-MS, BV800I, BV800I-GR, BV800I-MS, BV1000I, BV1000I-GR and BV1000I-MS 230 V
PDF

Taille

368KB

Mise à jour le

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

465KB

Mise à jour le

2018-06-15

Product brochure for the Easy UPS 1 Ph BV Series
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

EMC certificate
PDF
PDF

Taille

247KB

Mise à jour le

2018-06-14

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005

Titre

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Taille

97KB

Mise à jour le

2018-06-12

CE DOC Easy UPS
PDF

Taille

1168KB

Mise à jour le

2018-06-08

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
Contactez-nous pour plus d'informations
+229 21 07 76 16
Contactez-nous pour plus d'informations  +229 21 07 76 16

Afficher résultats par page