Unité de refroidissement à 12 circuits, alimentation secteur bas/haut, conduite de distribution supérieure

Partager:

Unité de refroidissement à 12 circuits, alimentation secteur bas/haut, conduite de distribution supérieure

ACFD12-T

Description: Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

Inclut : Installation guide

Unité de refroidissement à 12 circuits, alimentation secteur bas/haut, conduite de distribution supérieure

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Guide d'installation

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

ACFD12-T Features

Unité de refroidissement à 12 circuits, alimentation secteur bas/haut, conduite de distribution supérieure

  • Équilibrage au niveau du liquide de refroidissement
    Offre un point central pour l'équilibrage des fluides.
  • Accès frontal pour service
    Le système est doté d'un accès frontal intégral pour l'entretien de routine des composants. L'accès frontal réduit également l'encombrement du système en permettant de placer des unités côte à côte.
  • Circuit de refroidissement isolé
    Une section isolée distincte qui accueille tous les composants de refroidissement réduit le risque de contact avec l'eau de l'équipement informatique installé dans l'éventualité bien improbable d'une fuite.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.

Refroidissement à eau glacée InRow Caractéristiques et avantages

  • Intégration avec système de gestion du bâtiment
    Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
  • Surveillance de la capacité en temps réel
    Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
  • Contrôleur du micro-processeur
    Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d'assurer une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Dual A-B power inputs
    Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
  • Refroidissement prévisible
    Placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et fournit une architecture de refroidissement prévisible.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.
  • Contrôle des entrées de baie
    Le contrôle des entrées de la baie garantit la température d'entrée de l'équipement informatique.
  • Architecture par rangées
    Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est requis.
  • Densités évolutives
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1991mm , 199.1cm
  • Largeur max.
    1070mm , 107.0cm
  • Profondeur max.
    750mm , 75.0cm
  • Poids net
    269.56kg
  • Poids avec emballage
    314.56kg
  • Hauteur de transport
    2159mm , 215.9cm
  • Largeur de transport
    1219mm , 121.9cm
  • Profondeur de transport
    889mm , 88.9cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Conformité

  • Approbation
    MEA
  • Garantie standard
    1 an (pièces uniquement)
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

3890KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation ; mise en service 
PDF

Taille

123KB

Mise à jour le

2018-06-14

Installation ; installation
PDF

Taille

122KB

Mise à jour le

2018-06-14

Installation ; installation
PDF

Taille

172KB

Mise à jour le

2018-06-14

Sécurité ; déballage
PDF

Taille

307KB

Mise à jour le

2017-02-10

Addendum au manuel d'installation uniquement destiné à West Warwick
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

509KB

Mise à jour le

2018-06-14

Technical Data
Pochoirs
Titre
Taille
Mise à jour le
Source

Taille

538KB

Mise à jour le

2018-06-14

Cooling
PDF

Taille

345KB

Mise à jour le

2018-06-14

Cooling
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Close Coupled Air Conditioners, InRow Chilled Water, Package
BIM Models, Cooling Solutions, Cooling Distribution Unit

Catégorie

Sous-catégorie


Contrôle de débit actif

Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

ACAC22000
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W875-4306
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Collecteur de retour d’isolation CDU - Pièce de rechange

Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

W0M-61150
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Valve Ball Full Port 1" with Union - Spare Part

Options permettant d'optimiser la distribution des conduits pour des solutions de refroidissement InRow

W875-4315
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Kit de montage, 1U / Canalisation - Contrôle de débit actif

Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

ACAC22001
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Bac de récupération CDU - Pièce de rechange

Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

W0M-61132
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Ensemble capot CDU - Pièce de rechange

Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

W0M-61108
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Enveloppe d'évacuation des raccords CDU - Pièce de rechange

Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

W0M-8063
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W0H-0124
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Collecteur de fourniture d’isolation CDU - Pièce de rechange

Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

W0M-61149
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83

Afficher résultats par page