Panneau occultant, 42-48U SX / 42U VX, 600 mm

Partager:

Panneau occultant, 42-48U SX / 42U VX, 600 mm

ACDC2576

Description: Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.
Panneau occultant, 42-48U SX / 42U VX, 600 mm

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Portes coulissantes sûres
    La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
  • Dalles de plafond
    Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Porte verrouillable d'un côté
    Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
  • Système de sécurité incendie
    Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Éclairage EcoLEDgy
    Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
  • Densités échelonnables
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Accès supérieur à l'allée
    Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    34mm , 3.4cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    2315mm , 231.5cm
  • Poids net
    18.57kg
  • Poids avec emballage
    23.13kg
  • Hauteur de transport
    149mm , 14.9cm
  • Largeur de transport
    700mm , 70.0cm
  • Profondeur de transport
    2099mm , 209.9cm

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Autre conformité environnementale
    RoHS pour la Chine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

756KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

Taille

547KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
PDF

Taille

13295KB

Mise à jour le

2017-02-08

Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

969KB

Mise à jour le

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

32KB

Mise à jour le

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Taille

154KB

Mise à jour le

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Thermal containment

Catégorie

Sous-catégorie


W875-00127
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W530-0375
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W875-4285
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W0W4761
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
ACRP Chilled -Water Main Control Cable - Spare Part

Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de rangées

W0W4760
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W875-00125
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W530-0266
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W875-00124
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Ensemble de câbles RC Thermistance/Capteur EMU 13 pieds - Pièce de rechange

Climatisation de précision avec technologie de contrôle de l’air ambiant offrant une flexibilité maximale.

W0W2818
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
W875-4018
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83

Afficher résultats par page