Onduleur APC Back-UPS 500 VA, AVR, prises CEI

Partager:

Onduleur APC Back-UPS 500 VA, AVR, prises CEI

BX500CI

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : User Manual

Onduleur APC Back-UPS 500 VA, AVR, prises CEI

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

BX500CI Features

Onduleur APC Back-UPS 500 VA, AVR, prises CEI

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
    Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    300Watts / 500VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    300Watts / 500VA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (1) IEC Jumpers (Batteries de secours)
    (3) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    45 - 65 Hz
  • Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14
  • Longueur du cordon
    1.83mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    160 - 280V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    2.0A

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    273Joules

Physique

  • Hauteur max.
    185mm , 18.5cm
  • Largeur max.
    115mm , 11.5cm
  • Profondeur max.
    213mm , 21.3cm
  • Poids net
    5.2kg
  • Poids avec emballage
    5.68kg
  • Hauteur de transport
    257mm , 25.7cm
  • Largeur de transport
    190mm , 19.0cm
  • Profondeur de transport
    291mm , 29.1cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    2.0
  • Nbre d'unités par palette
    60.0
  • Codes SCC
    6073130430736 7

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA

Conformité

  • Approbation
    CE
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

269KB

Mise à jour le

2018-06-19

User Manual of Back-UPS BX500CI, BX650CI, BX650CI-FR, BX800CI and BX1100CI
PDF

Taille

191KB

Mise à jour le

2018-06-14

Installation Manual for Back-UPS BX500CI
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

73KB

Mise à jour le

2018-06-08

Two page brochure with top level features, benefits, and specifications.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

137KB

Mise à jour le

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Taille

702KB

Mise à jour le

2018-06-18

IEC 62040-1:2008
PDF

Taille

157KB

Mise à jour le

2018-06-13

EN 62040-2:2006; CISPR 22:2006; IEC 61000-3-2:2006; IEC 61000-2-2:2002: IEC 61000-4-2:1995/A2:2001; IEC 61000-4-3:2006; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2006; IEC 61000-4-6:2007; IEC 61000-4-8:1993/A1:2001
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

463KB

Mise à jour le

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Taille

407KB

Mise à jour le

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83

Afficher résultats par page