InRow RC, 300 mm, à eau réfrigérée, 208-230 V, 50/60 Hz - HT

Partager:

InRow RC, 300 mm, à eau réfrigérée, 208-230 V, 50/60 Hz - HT

ACRC301H

Description: Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

Inclut : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

InRow RC, 300 mm, à eau réfrigérée, 208-230 V, 50/60 Hz - HT

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

ACRC301H Features

InRow RC, 300 mm, à eau réfrigérée, 208-230 V, 50/60 Hz - HT

  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Surveillance du point de rosée
    Empêche toute formation de condensation dans l'armoire en interdisant l'accès quand le point de rosée à l'extérieur est supérieur à la température de l'air fourni.
  • Ventilateurs remplaçables à chaud
    Permet de remplacer un ventilateur sans arrêter le système.
  • Détection de fuites
    Avertit l'utilisateur en cas de fuite d'eau au niveau de l'unité de refroidissement.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Refroidissement à eau glacée InRow Caractéristiques et avantages

  • Intégration avec système de gestion du bâtiment
    Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
  • Surveillance de la capacité en temps réel
    Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
  • Contrôleur du micro-processeur
    Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
  • Refroidissement prévisible
    Placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et fournit une architecture de refroidissement prévisible.
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d'assurer une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.
  • Contrôle des entrées de baie
    Le contrôle des entrées de la baie garantit la température d'entrée de l'équipement informatique.
  • Dual A-B power inputs
    Tire l'alimentation de l'onduleur pour assurer la protection de l'alimentation à l'aide de deux entrées garantissant la redondance.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Architecture par rangées
    Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est requis.
  • Densités évolutives
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Canada , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Hong-Kong , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Roumanie , Russie , Rwanda , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Ouzbékistan , Vietnam , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    200V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 3-wire
  • Nombre de cordons d'alimentation
    2
  • Nombre de distributeurs
    2.0
  • Alimentation d''entrée
    1900.0Watts
  • Protection contre la surintensité maximale
    15.0A
  • Capacité minimale du circuit en ampères
    15.0

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité

Physique

  • Hauteur max.
    1991mm , 199.1cm
  • Largeur max.
    300mm , 30.0cm
  • Profondeur max.
    1095mm , 109.5cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    210.0kg
  • Poids avec emballage
    220.0kg
  • Hauteur de transport
    2118mm , 211.8cm
  • Largeur de transport
    746mm , 74.6cm
  • Profondeur de transport
    1137mm , 113.7cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, MEA, VDE
  • Garantie standard
    1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Généralités

  • Modèles d''évacuation d''air
    Horizontal
  • Flux d''air
    1982.18Pouces/s
  • Prise d''air
    Retour en arrière
  • Température minimale d'arrivée d'eau
    7.0 °C
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

93KB

Mise à jour le

2018-06-19

Déclaration de conformité
PDF

Taille

133KB

Mise à jour le

2018-06-15

InRow RC 00mm Release Notes for v6.2.1
PDF

Taille

138KB

Mise à jour le

2018-06-15

InRow RC Gen 2 300mm Modbus Register Map
PDF

Taille

606KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation instructions for the temperature and humidity sensor used to calculate the dew point in ACRC301H cooling units.
PDF

Taille

1477KB

Mise à jour le

2018-06-15

InRow RC Gen 2 300mm Online Users Guide
PDF

Taille

1819KB

Mise à jour le

2018-06-14

Commissioning, operation, and maintenance instructions for the ACRC300 series of cooling units.
PDF

Taille

6921KB

Mise à jour le

2018-06-14

InRow RC Gen 2 300 mm Pump Kit ACRC301H Installation
PDF

Taille

1057KB

Mise à jour le

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

Taille

4725KB

Mise à jour le

2018-06-11

InRow RC Gen 2 300 mm Upper Piping Kit (ACRC301H) Installation
PDF

Taille

6794KB

Mise à jour le

2018-06-08

Installation instructions for the InRow RC ACRC301S and ACRC301H air conditioners.
PDF

Taille

239KB

Mise à jour le

2018-06-05

Manangement information base document.
PDF

Taille

472KB

Mise à jour le

2018-02-07

Installation ; caractéristiques générales
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

759KB

Mise à jour le

2018-06-19

Brochure outlining APC's row-based chilled water product family - InRow RC. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4174KB

Mise à jour le

2018-06-14

Technical specifications for the ACRC600/P series of cooling units and the ACRC301S and ACRC301H cooling units
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

303KB

Mise à jour le

2018-06-12

This is EC Declaration of Conformity for InRow Chilled Water 300mm Products
PDF

Taille

258KB

Mise à jour le

2018-06-11

List of UL approved InRow Cooling Products
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

358KB

Mise à jour le

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Source ZIP

Taille

38KB

Mise à jour le

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Package
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Accessories
CAD Source File
3125KB
2018-06-07

BIM Models, Cooling Solutions, InRow RC

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

InRow CW 300mm Firmware Update v6.2.1

Référence

SFRCFW6XX

Mise à jour le

2017-07-13

Catégorie

Sous-catégorie


WACRC301H-SPL2
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Option de délai d'intervention réduit de 4 heures pour contrat de maintenance existant pendant 1 an pour (1) produit de refroidissement

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG4HR-AX-00
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Option complémentaire hors heures ouvrées pour visites mensuelles de maintenance préventive

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WUPGMPMV7X24-AX-00
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Mise en service hors heures ouvrées pour InfraStruXure® InRow RC

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WSTRTUP7X24-AX-26
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
WACRC301H-SPL3
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Maintenance préventive semi-annuelle heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00) pour InfraStruXure® InRow RC

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WSPMV5X8-AX-26
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Mise en service heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00) pour InfraStruXure® InRow RC

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WSTRTUP5X8-AX-26
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Option de délai d'intervention réduit de 8 heures pour contrat de maintenance existant pendant 1 an pour (1) produit de refroidissement

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WUPG8HR7X24-AX-00
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Kit de montage, 1U / Canalisation - Contrôle de débit actif

Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

ACAC22001
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Mise à niveau au service de visites trimestrielles de maintenance préventive, 24h/24, 7j/7

Examen sur site de votre système en vue d'assurer des performances optimales programmées selon vos besoins.

WUPGQPMV7X24-AX-00
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83

Afficher résultats par page