Confinement en rack APC avec assemblage avant pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur

Partager:

Confinement en rack APC avec assemblage avant pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur

ACCS1007

Description: Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

Inclut : Installation guide

Confinement en rack APC avec assemblage avant pour NetShelter SX 42U 750 mm de largeur

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Guide d'installation

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Éclairage EcoLEDgy
    Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Système de sécurité incendie
    Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
  • Dalles de plafond
    Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
  • Portes coulissantes sûres
    La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
  • Porte verrouillable d'un côté
    Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Densités échelonnables
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Accès supérieur à l'allée
    Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1911mm , 191.1cm
  • Largeur max.
    750mm , 75.0cm
  • Profondeur max.
    196mm , 19.6cm
  • Hauteur du rack
    42U
  • Poids net
    28.33kg
  • Poids avec emballage
    36.14kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    660mm , 66.0cm
  • Profondeur de transport
    2032mm , 203.2cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

413KB

Mise à jour le

2018-06-19

Installation instructions for a rack air containment front assembly
PDF

Taille

107KB

Mise à jour le

2018-06-11

Présentation générale du produit
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Thermal Containment

Catégorie

Sous-catégorie


Onduleur Smart-UPS APC X 3 000 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 200-240 V, avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMX3000RMHV2UNC
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
StruxureWare Data Center Expert Enterprise

StruxureWare Data Center Expert Enterprise peut s'étendre à 4025 périphériques et 250 caméras de surveillance.

AP9475
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
AP6032A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
KVM APC 2X1X16 IP avec LCD en rack 17" APC et pack module serveur VM USB

Équipement indispensable servant à accéder à plusieurs serveurs au niveau du rack ou à distance. Comprend : un commutateur KVM numérique IP 2 x 1 x 16 avec VM (AP5610), une console LCD en rack 17 pouces (AP5717), huit modules de serveurs KVM USB avec Virtual Media (KVM-USBVM) et un kit de support de montage KVM/LCD 1 U (KVM-LCDMOUNT).

KVM-BN001
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Rails de montage en rack à 4 montants APC Symmetra LX

Solutions d'accessoires pour personnaliser l'onduleur Symmetra selon vos besoins spécifiques

SYAOPT1
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur Smart-UPS APC 2 200 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT2200RMI2U
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 42U 1070 mm, noir, Qté 2

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7305A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Plateau fixe 50 lbs/22,7 kg, noir

Plateau fixe cantilever pour montage en rack d'un moniteur ou d'autres équipements dans une baie.

AR8105BLK
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Organiseur de fibre vertical

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR8443A
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur Smart-UPS APC 750 VA, écran LCD, montage en rack 2U, 230 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT750RMI2U
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83

Afficher résultats par page