Confinement d'air avant pour rack APC NetShelter SX 42U 600 mm de largeur

Partager:

Confinement d'air avant pour rack APC NetShelter SX 42U 600 mm de largeur

ACCS1005

Description: Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.

Inclut : Installation Guide

Confinement d'air avant pour rack APC NetShelter SX 42U 600 mm de largeur

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Installation Guide

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

  • Densités échelonnables
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Accès supérieur à l'allée
    Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
  • Éclairage EcoLEDgy
    Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Portes coulissantes sûres
    La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
  • Dalles de plafond
    Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
  • Système de sécurité incendie
    Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Porte verrouillable d'un côté
    Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    1911mm , 191.1cm
  • Largeur max.
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur max.
    196mm , 19.6cm
  • Poids net
    21.64kg
  • Poids avec emballage
    29.82kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    508mm , 50.8cm
  • Profondeur de transport
    2032mm , 203.2cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • Autre conformité environnementale
    RoHS pour la Chine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

393KB

Mise à jour le

2018-06-14

installation
PDF

Taille

107KB

Mise à jour le

2018-06-11

Présentation générale du produit
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Thermal Containment

Catégorie

Sous-catégorie


Plateau coulissant 200 lbs/91 kg, noir

Plateau coulissant pour montage en rack d'unités de type tour, de moniteurs et d'autres équipements.

AR8128BLK
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Kit d'adaptation au toit pour les modèles SX à VX, 60 cm x 107 cm (l x P)

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7203
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 HZ

L'hébergement d'équipements à flux d'air transversal pose de nombreux problèmes aux responsables des systèmes informatiques et des installations, notamment en ce qui concerne le refroidissement. La plupart des baies informatiques étant conçues pour un flux d'air de l'avant vers l'arrière, il s'avère difficile de maintenir des températures de fonctionnement idéales avec des équipements à flux d'air transversal. L'unité de distribution d'air transversale est un produit montable en rack 2U conçu pour les équipements réseau ou serveur nécessitant un flux d'air transversal. Il aspire l'air conditionné à l'avant du rack et le conduit vers l'entrée d'air latérale des équipements réseau.

ACF202BLK
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Console LCD pour rack 17" avec commutateur KVM analogique intégré 8 ports

La console LCD pour rack équipée d'un commutateur KVM intégré associe la fonctionnalité d'une console LCD pour rack aux commutateurs KVM analogiques, dans un ensemble compact, parfaitement adapté à l'espace en U de l'environnement en racks, sans enchevêtrement de câbles. Cette solution vous offre les avantages de deux produits en un ! Le clavier est un clavier anglais US.

AP5808
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur APC Smart-UPS C 3000 VA, montage en rack, écran LCD, 230 V

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMC3000RMI2U
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur Smart UPS APC 3 000 VA 230 V, montage en rack, 2U avec homologation UL

Une protection de l'alimentation intelligente et efficace permettant un déploiement multirégional.

SUA3000R2IX38
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Console LCD en rack 19" d'APC

Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.

AP5719
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Double porte perforée NetShelter SX 42U, 600 mm de largeur, noir

Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

AR7100
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Console LCD pour rack APC 17"

Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.

AP5717
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83
Onduleur Smart-UPS APC 2 200 VA, faible profondeur, montage en rack/tour convertible, écran LCD, 200-240 V, avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMX2200HVNC
Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Contactez-nous pour plus d'informations  +213 21 38 73 81/83

Afficher résultats par page