Câble de distribution des données APC noir, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45, 50 PI (15,2 M)

Partager:

Câble de distribution des données APC noir, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45, 50 PI (15,2 M)

DDCC6-050

Description: Solutions d’infrastructure réseau et de connectivité pour centres de données : connecteurs RJ45, panneaux de brassage, cordons de raccordement et câbles réseau en cuivre, solution de terminaison fibre optique.

Inclut : User Manual

Câble de distribution des données APC noir, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45, 50 PI (15,2 M)

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Manuel utilisateur

Connectivité réseau Caractéristiques et avantages

  • Compatibilité avec les produits Schneider Electric
    Les produits Actassi sont conçus pour s’adapter parfaitement aux autres produits et solutions Schneider Electric et constituer ainsi un système complet.
  • PoE+
    Les connecteurs S-One sont compatibles avec les applications PoE+
  • Installation simple et rapide
    Grâce à des innovations telles que le connecteur S-One, les panneaux de brassage 19 pouces et le câble CL-MX, la gamme Actassi vous permet de travailler plus rapidement : le temps d’installation est réduit de 20 % et les performances réseau restent très élevées. Le connecteur S-One accélère jusqu’à 50 % le délai de raccordement, et la fibre optique avec terminaison prémontée peut être installée trois fois plus vite.
  • Conception et technologie innovante
    La gamme Actassi comprend des connecteurs RJ45 composés d’un seul bloc et s’installant sans outil (pour un raccordement jusqu’à 50 % plus rapide) ; des panneaux de brassage de 19 pouces à fixation rapide qui se glissent sur la baie, avec mise à la terre automatique, marquage et gestion du câblage efficaces ; des câbles réseau innovants avec blindage à une seule feuille d’aluminium ; des câbles réseau de classe EA à 3 et 4 points offrant des performances élevées ; une solution cuivre et fibre optique avec terminaison entièrement prémontée et testée.
  • Offre complète
    La gamme Actassi comprend des connecteurs RJ45, des panneaux de brassage, des cordons de raccordement et câbles réseau en cuivre et une solution de terminaison fibre optique.
  • Utilisation supérieure
    Les produits Actassi sont faciles à configurer, installer, utiliser et mettre à niveau
  • Performances conformes aux normes internationales les plus strictes
    Les produits de connectivité réseau de la gamme Actassi affichent des performances supérieures à celles des normes internationales les plus strictes, telles que les normes ISO/IEC 11801 amd 2:2010 dans le cas du nouveau connecteur S-One.
  • Performances, sécurité et fiabilité garanties
    Tests effectués par un laboratoire indépendant. Certification délivrée par un organisme indépendant et renouvelée chaque année. Conformité certifiée par un organisme indépendant couvrant toutes les performances jusqu’à la catégorie la plus élevée Cat6A (1O Gb/s), avec ou sans blindage. Conformité totale des composants, y compris aux normes ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Formation et garantie étendue du système. Considérations environnementales : Offre écoresponsable (Profil environnemental du produit)
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Cambodge , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Ouzbékistan , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Nombre de ports
    6

Entrée

  • Longueur du cordon
    15.24mètres

Physique

  • Hauteur max.
    152mm , 15.2cm
  • Largeur max.
    343mm , 34.3cm
  • Profondeur max.
    343mm , 34.3cm
  • Poids net
    5.26kg
  • Poids avec emballage
    5.71kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    343mm , 34.3cm
  • Profondeur de transport
    343mm , 34.3cm
  • Couleur
    Black
  • Connecteur A
    RJ45 (intégral Cat 6)
  • Connecteur B
    RJ45 (intégral Cat 6)

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-3000mètres

Conformité

  • Approbation
    TAA compliance, Listé UL, Certifié UL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
Titre
Taille
Mise à jour le