Adaptateur hauteur de plafond, SX42U-SX48U, 600 mm

Partager:

Adaptateur hauteur de plafond, SX42U-SX48U, 600 mm

ACDC2517

Description: Systèmes de confinement d'air chaud et froid conçus pour optimiser la prévisibilité, la capacité et l'efficacité du refroidissement au niveau du rack, de la rangée ou de la salle.
Adaptateur hauteur de plafond, SX42U-SX48U, 600 mm

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83

Confinement thermique Caractéristiques et avantages

  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Souplesse
    Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles de l'éclairage dans l'allée et fournissent un accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Contrôle de débit d'air actif
    Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
  • Éclairage EcoLEDgy
    Éclairage par LED haute efficacité intégré avec détecteurs de mouvements marche/arrêt
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en assurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Système de sécurité incendie
    Alerte le personnel et fait tomber des panneaux du plafond en fonction de la température pour autoriser le système de lutte contre l'incendie dans la salle. Répertorié UL723s.
  • Dalles de plafond
    Ferme le haut de l'allée chaude afin d'empêcher l'air chaud de se mélanger à l'air ambiant.
  • Portes coulissantes sûres
    La porte coulissante de secours permet une sortie rapide en cas d'urgence
  • Porte verrouillable d'un côté
    Sécurise l'allée chaude tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence.
  • Conception modulaire
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Densités échelonnables
    La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
  • Accès supérieur à l'allée
    Le retrait sans outil des panneaux individuels permet l'accès au-dessus de l'allée pour le câblage et la maintenance
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Mauritanie , Malte , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , Yémen , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    192mm , 19.2cm
  • Largeur max.
    585mm , 58.5cm
  • Profondeur max.
    1192mm , 119.2cm
  • Poids net
    25.15kg
  • Poids avec emballage
    33.17kg
  • Hauteur de transport
    307mm , 30.7cm
  • Largeur de transport
    709mm , 70.9cm
  • Profondeur de transport
    1684mm , 168.4cm

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

756KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

Taille

547KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
PDF

Taille

1618KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation Instructions for the Height Adapter/Depth Extender for VX
PDF

Taille

13295KB

Mise à jour le

2017-02-08

Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

969KB

Mise à jour le

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

32KB

Mise à jour le

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

Taille

154KB

Mise à jour le

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titre
Taille
Mise à jour le
Cooling Solutions, Thermal containment