Caméras de sécurité

Caméras intégrant des équipements NetBotz 300, 400 et 500

La grande variété de caméras permet aux administrateurs informatiques de sélectionner de manière flexible la caméra la plus appropriée pour leur application. L'application de gestion de la surveillance permet une recherche et une consultation rapides des vidéos, ainsi que le "marquage" des séquences vidéos importantes. L'adaptateur caméra NetBotz et les caméras CCTV (par le biais du CCTV module adaptateur) sont compatibles à NetBotz 300, 400 et 500.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Module adaptateur TCF APC NetBotz 120 avec câble USB – 5 m Référence NBPD0123 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Caméra NetBotz 160 Référence NBPD0160 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Caméra NetBotz 160 Référence NBPD0160A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
Caméra pour vidéo intégrale Enregistrement visuel lors d'une utilisation avec un dispositif NetBotz compatible.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison